Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

microEnable 5 marathon ACX-SP - Фреймграбберы

microEnable 5 marathon ACX-SP — это устройство захвата изображения с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу одной камеры стандарта CoaxPress на пропускной способности 25 Гбит/с.

microEnable 5 marathon ACX-SP предусматривает подключение одной камеры CoaXPress для высокоскоростного захвата изображений, а благодаря технологии DMA1800 предлагает возможности проектирования высокопроизводительных систем машинного зрения.

  • Поддержка камер с высокоскоростным интерфейсом CoaXPress
  • Удобное программное обеспечение для настройки
  • Высокоскоростной захват изображений
  • Соответствие промышленным стандартам подключения камеры CoaXPress с одним кабелем
  • DMA 1800 / пропускная способность PCIe до 1800 МБ/с (PCIe x4 Gen2)
  • Поддержка передачи сигналов по оптопаре через фронтальный порт ввода-вывода
  • Широкая поддержка сторонних программных интерфейсов
  • Универсальное применение и промышленный класс
  • Гибкие возможности и средства расширения
  • Power-over-CoaXPress.

Запросить предложение
Сравнить
  • Фреймграбберы - microEnable 5 marathon ACX-SP

Описание изделия

Модель microEnable 5 marathon ACX-SP
Cерия A-Series
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор System Processor
Встроенная память 1 GByte DDR3-RAM

Интерфейс камеры

Стандарт CoaXPress 1.0/1.1
Конфигурация CXP1-6; 1 camera
Разъемы 1 x DIN 1.0/2.3
Выходная мощность Power over CXP 13W/24V per cable, SafePower
Поддержка камеры line scan camera, area scan camera
Тип сенсора RGB sensor, Grayscale sensor, CFA sensor (Bayer)
Глубина цвета 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
Пропускная способность 1 x 6,25 Gbit/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
Характеристики интерфейса шины ПК up to 1.800 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Встроенный интерфейс GPIO Shaft encoder input, programmable rescaler, multiple-camera synchronization, 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V), 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422)
Встроенный интерфейс Front GPIO Shaft encoder input, programmable rescaler: multiple-camera synchronization, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency, optional (conf.): 4 opto-coupled Inputs (4,5V - 28V) with up to 1 MHz frequency, 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, RS485 interface (PLC connection) scheduled
Синхронизация и управление GPIO Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
Обзор интерфейса GPIO 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, White Balance, Mirroring, Image Selector, LUT

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Энергопотребление / источник питания typ. 0.8 A @ 12V (actual values depend on image pre-processing)
Рабочая температура 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C
Температура хранения -50°C up to 80°C
Относительная влажность (эксплуатации, хранения) 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage)
Среднее время безотказной работы pending
Соответствие стандартам RoHS, REACH, WEEE

Программное обеспечение

Программные драйверы Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit)
Программные инструменты Device Drivers, Documentation, SDK, GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Service tool), microDisplay (Acquisition control and viewer)
Программное обеспечение API .net interface, Silicon Software SDK
Программирование FPGA not programmable
Совместимость программного обеспечения Halcon, Common Vision Blox, others on request
Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

Руководства пользователя для аксессуаров содержат помимо прочего рекомендации по использованию, а также полезную информацию для разработчиков фреймграбберов. Эти документы описывают, например, испытательную установку, проводимую Basler для проверки карты USB 3.0 PCI Express.

Все руководства для microEnable 5 marathon ACX-SP
value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для microEnable 5 marathon ACX-SP

Совместимые камеры