Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

microEnable 5 marathon ACX-QP - Фреймграбберы

microEnable 5 marathon ACX-QP — это устройство захвата изображения с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу до четырех камер стандарта CoaxPress на пропускной способности 25 Гбит/с.

microEnable 5 marathon ACX-QP предусматривает подключение до четырех камер CoaXPress для высокоскоростного захвата изображений, а благодаря технологии DMA1800 предлагает возможности проектирования высокопроизводительных систем машинного зрения.

  • Поддержка камер с высокоскоростным интерфейсом CoaXPress
  • Удобное программное обеспечение для настройки
  • Высокоскоростной захват изображений
  • Поддержка нескольких камер и нескольких устройств по промышленному стандарту
  • DMA 1800 / пропускная способность PCIe до 1800 МБ/с (PCIe x4 Gen2)
  • Поддержка передачи сигналов по оптопаре через фронтальный порт ввода-вывода
  • Широкая поддержка сторонних программных интерфейсов
  • Универсальное применение и промышленный класс
  • Гибкие возможности и средства расширения
  • Power-over-CoaXPress.

Запросить предложение
Фреймграбберы - microEnable 5 marathon ACX-QP
  • Фреймграбберы - microEnable 5 marathon ACX-QP

Описание изделия

Номер позиции 2200000354
Тип аксессуара Фреймграбберы
Производитель Basler
Модель microEnable 5 marathon ACX-QP
Линейка продуктов Acquisition
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор System Processor
Встроенная память 1024 MByte DDR3-RAM

Интерфейс камеры

Стандарт CoaXPress 1.0/1.1
Конфигурация CXP1-6; up to 4 cameras
Разъемы 4 x DIN 1.0/2.3
Выходная мощность SafePower, Power over CXP 13W/24V per cable
Поддержка камеры area scan camera, line scan camera
Тип сенсора CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor
Глубина цвета 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
Пропускная способность 4 x 6,25 Gbit/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
Характеристики интерфейса шины ПК up to 1.800 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Встроенный интерфейс GPIO Shaft encoder input, programmable rescaler, multiple-camera synchronization, 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422), 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V)
Встроенный интерфейс Front GPIO 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, optional (conf.): 4 opto-coupled Inputs (4,5V - 28V) with up to 1 MHz frequency, RS485 interface (PLC connection) scheduled, Shaft encoder input, programmable rescaler: multiple-camera synchronization, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency
Синхронизация и управление GPIO Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
Обзор интерфейса GPIO 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, White Balance, Mirroring, Image Selector, LUT

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Вес (стандартный) 158 g
Энергопотребление / источник питания typ. 1.075 A @ 12V (actual values depend on image pre-processing), maximum load: 3.15 A (single supply over 4-pin power connector)
Рабочая температура 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C, *LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity.
Температура хранения -50°C up to 80°C
Относительная влажность (эксплуатации, хранения) 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage)
Среднее время безотказной работы pending
Соответствие стандартам WEEE, RoHS, REACH

Программное обеспечение

Программные драйверы Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit)
Программные инструменты microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers
Программное обеспечение API Silicon Software SDK, .net interface
Программирование FPGA not programmable
Совместимость программного обеспечения others on request, Common Vision Blox, Halcon, Cognex, Labview
Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В руководствах предлагается полная информация по эксплуатации — от установки фреймграбберов и программного обеспечения и съемки первых кадров и до программирования сложных функций обработки изображений. Документация охватывает все серии и модели фреймграбберов вместе с аппаратными и программными расширениями, и содержит описание конкретных возможностей и всех функций обработки изображений, а также графической среды разработки VisualApplets для FPGA.

Фреймграббер - руководство пользователя

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Совместимые камеры