Описание изделия |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2200000355 | |
Тип аксессуара | Фреймграбберы | |
Производитель | Basler | |
Модель | microEnable 5 marathon ACX-DP | |
Линейка продуктов | A-Line | |
Категория | Фреймграббер |
Характеристики |
||
---|---|---|
Процессор | System Processor | |
Встроенная память | 1 GByte DDR3-RAM |
Интерфейс камеры |
||
---|---|---|
Стандарт | CoaXPress 1.0/1.1 | |
Конфигурация | CXP1-6; up to 2 cameras | |
Разъемы | 2 x DIN 1.0/2.3 | |
Выходная мощность | SafePower, Power over CXP 13W/24V per cable | |
Поддержка камеры | line scan camera, area scan camera | |
Тип сенсора | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor | |
Глубина цвета | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
Пропускная способность | 2 x 6,25 Gbit/s | |
Условия проведения испытаний | Camera Simulator |
Интерфейс главного ПК |
||
---|---|---|
Интерфейс шины ПК | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | |
Характеристики интерфейса шины ПК | up to 1.800 MB/s (sustainable) |
Элементы управления и порты GPIO |
||
---|---|---|
Встроенный интерфейс GPIO | 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V), 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422), Shaft encoder input, programmable rescaler, multiple-camera synchronization | |
Встроенный интерфейс Front GPIO | 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, optional (conf.): 4 opto-coupled Inputs (4,5V - 28V) with up to 1 MHz frequency, RS485 interface (PLC connection) scheduled, Shaft encoder input, programmable rescaler: multiple-camera synchronization, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency | |
Синхронизация и управление GPIO | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
Обзор интерфейса GPIO | 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
Возможности обработки |
||
---|---|---|
Базовые возможности | Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, White Balance, Mirroring, Image Selector, LUT |
Физическая и экологическая информация |
||
---|---|---|
Габариты | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
Энергопотребление / источник питания | typ. 0.96 A @ 12V (actual values depend on processing), max load ca. 2.15 A | |
Рабочая температура | 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C *LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity | |
Температура хранения | -50°C up to 80°C | |
Относительная влажность (эксплуатации, хранения) | 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage) | |
Среднее время безотказной работы | pending | |
Соответствие стандартам | WEEE, RoHS, REACH |
Программное обеспечение |
||
---|---|---|
Программные драйверы | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit) | |
Программные инструменты | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Service tool), Device Drivers, SDK, Documentation | |
Программное обеспечение API | Silicon Software SDK, .net interface | |
Программирование FPGA | not programmable | |
Совместимость программного обеспечения | Halcon, Common Vision Blox, Cognex |