Описание изделия |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2200000351 | |
Тип аксессуара | Фреймграбберы | |
Производитель | Basler | |
Модель | microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D | |
Линейка продуктов | V-Line | |
Категория | Фреймграббер |
Характеристики |
||
---|---|---|
Процессор | Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA, Vision Processor | |
Встроенная память | 1 GByte DDR3-RAM |
Интерфейс камеры |
||
---|---|---|
Стандарт | CoaXPress 1.0/1.1 | |
Конфигурация | CXP1-6; up to 4 cameras | |
Разъемы | 4 x DIN 1.0/2.3 | |
Выходная мощность | Power over CXP, 13W/24V per cable, SafePower | |
Поддержка камеры | line scan camera, area scan camera | |
Тип сенсора | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor | |
Глубина цвета | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
Пропускная способность | 4 x 6,25 Gbit/s | |
Условия проведения испытаний | Camera Simulator |
Интерфейс главного ПК |
||
---|---|---|
Интерфейс шины ПК | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | |
Характеристики интерфейса шины ПК | up to 3.600 MB/s (sustainable) |
Элементы управления и порты GPIO |
||
---|---|---|
Синхронизация и управление GPIO | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
Обзор интерфейса GPIO | 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
Возможности обработки |
||
---|---|---|
Базовые возможности | Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT |
Физическая и экологическая информация |
||
---|---|---|
Габариты | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
Энергопотребление / источник питания | 13 V, 2.5 A | |
Рабочая температура | 0 - 50°C (32°F - 122°F) | |
Температура хранения | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
Среднее время безотказной работы | on request | |
Соответствие стандартам | WEEE, RoHS, REACH |
Программное обеспечение |
||
---|---|---|
Программные драйверы | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit | |
Программные инструменты | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers | |
Программное обеспечение API | Silicon Software SDK, .net interface | |
Программирование FPGA | VisualApplets | |
Совместимость программного обеспечения | Common Vision Blox, Halcon, VisionPro |