Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

microEnable 5 ironman VD8-PoCL - Фреймграбберы

microEnable 5 ironman VD8-PoCL — это устройство обработки изображений с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу двух камер стандарта Camera Link на полной пропускной способности.

microEnable 5 ironman VD8-PoCL предусматривает подключение камер стандарта Camera Link для высокоскоростной обработки изображений, а благодаря технологии DMA3600 и функциям предварительной обработки цветных изображений предлагает возможности проектирования высокопроизводительных систем цветного машинного зрения.

  • Конфигурация Camera Link Full/Deca, включая нестандартные конфигурации**
  • Гарантия высокого качества цветов для профессиональных областей
  • Встроенные функции корректировки цветов
  • Поддержка нескольких камер и нескольких устройств по промышленному стандарту
  • DMA3600 / пропускная способность PCIe до 3,6 ГБ/с (PCIe x8 Gen2)
  • Поддержка линейных и матричных цветных камер
  • Широкая поддержка сторонних программных интерфейсов
  • Универсальное применение и промышленный класс
  • Индивидуальное программирование FPGA в VisualApplets с поддержкой FPGA Xilinx Virtex
  • PoCL SafePower.

Запросить предложение
Фреймграбберы - microEnable 5 ironman VD8-PoCL
  • Фреймграбберы - microEnable 5 ironman VD8-PoCL

Описание изделия

Номер позиции 108096
Тип аксессуара Фреймграбберы
Производитель Basler
Модель microEnable 5 ironman VD8-PoCL
Линейка продуктов Processing
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA, Vision Processor
Встроенная память 1 GByte DDR3-RAM

Интерфейс камеры

Стандарт Camera Link 2.0
Конфигурация CL-full, Including non-Standard formats: Bilinear color, CL-deca (80bit)
Разъемы 2 x MDR26
Выходная мощность PoCL SafePower, 4W/12V per cable
Поддержка камеры area scan camera, line scan camera
Тип сенсора CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor
Глубина цвета 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
Пропускная способность 850 MB/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
Характеристики интерфейса шины ПК up to 3.600 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Обзор интерфейса GPIO 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Энергопотребление / источник питания 15 V, 2.5 A
Рабочая температура 0 - 50°C (32°F - 122°F)
Температура хранения -50 - 80°C (-58°F - 176°F)
Среднее время безотказной работы on request
Соответствие стандартам WEEE, RoHS, REACH

Программное обеспечение

Программные драйверы Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit
Программные инструменты microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers
Программное обеспечение API Silicon Software SDK, .net interface
Программирование FPGA VisualApplets
Совместимость программного обеспечения Common Vision Blox, Halcon
Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь представлены дополнительные компоненты для фреймграбберов.

Такие компоненты, как триггерные платы, предоставляют дополнительные функции для фреймграбберов, обеспечивая синхронизированную съемку изображений в пределах всей системы в режиме реального времени. Функции обработки сигналов позволяют управлять датчиками и приводами, включая камеры, источники света, диафрагмы и поворотные регуляторы.

Расширитель диапазона температур для фреймграбберов microEnable IV обеспечивает увеличение стандартного допустимого предела рабочей температуры. Источник питания подает питание напрямую на камеры GigE Vision через фреймграббер.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

VisualApplets 3

VisualApplets 3

Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

  • Программирование фреймграбберов серии V и аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, для решения специальных задач
  • Контроль пропускной способности и оценка ресурсов FPGA
  • Без экспертных навыков программирования аппаратных средств
  • Повторное использование собственных библиотек VHDL в VisualApplets
  • Сокращение периода реализации проекта, ускорение вывода продукта на рынок

Подробнее о VisualApplets 3
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

Рост числа устройств обработки изображений, совместимых с VisualApplets

  • Неограниченное программирование аппаратных компонентов на базе FPGA для решения конкретных задач обработки изображений
  • Быстрая адаптация систем обработки изображений в соответствии с требованиями клиентов и рынка
  • Планирование и реализация полных линеек продуктов в короткие сроки
  • Перенос разработанных проектов в сфере обработки изображений на различные устройства машинного зрения с минимальными усилиями
  • Сокращение объема данных благодаря предварительной обработке изображений либо альтернативный выбор недорогих интерфейсов передачи данных, таких как Gigabit Ethernet
  • Преимущество для конечных клиентов в виде возможности самостоятельного программирования устройств в конкретных условиях
  • Интеллектуальные устройства, которые гарантируют для конечных клиентов максимальную гибкость и инвестиционную надежность

Подробнее о VisualApplets Embedder
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

Опытным пользователям предлагаются возможности повторного использования существующего программного кода для аппаратных средств, отладки проекта в реальных условиях и создания путей к параметрам в иерархических структурах.

  • Благодаря пользовательской библиотеке, системные инженеры могут использовать в VisualApplets свои модули обработки изображений, код которых написан в VHDL или Verilog (библиотеки VHDL), в качестве общих операторов, тем самым экономя временные ресурсы на подготовку проекта.
  • Библиотека отладки открывает возможности расширенной отладки для выявления ошибок в программном коде, взаимоблокировок и проблем с пропускной способностью, а также повышения стабильности проекта.
  • Библиотека параметров предлагает инструменты для изменения даже тех параметров, которые глубоко встроены в иерархические структуры проекта. Все внесенные изменения соответствующим образом автоматически применяются во время выполнения.

Подробнее о VisualApplets Expert
Библиотеки VisualApplets

Библиотеки VisuaдApplets

Расширение VisualApplets Libraries включает в себя несколько библиотек операторов, которые предлагают ценные функции обработки изображений, например, для сегментации, классификации и сжатия.

  • Сегментация/классификация: эти операторы используются для сегментации и определения объектов на изображениях с целью присвоения им характеристик.
  • Сжатие: оператор JPEG позволяет выполнять сжатие изображений JPEG непосредственно на стороне FPGA аппаратных компонентов машинного зрения в целях сокращения объема данных изображения.

Подробнее о библиотеках VisualApplets
VisualApplets Protection

Visual Applets Protection

Для предотвращения использования проприетарных апплетов на сторонних фреймграбберах и, следовательно, защиты интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа существует возможность надежного шифрования апплетов и фреймграбберов с помощью ключа блокировки.

  • Надежное шифрование апплетов и фреймграбберов по отдельности с помощью ключа блокировки.
  • Двойной защитный механизм гарантирует максимальную безопасность.

Подробнее о Visual Applets Protection
value

Руководства

В руководствах предлагается полная информация по эксплуатации — от установки фреймграбберов и программного обеспечения и съемки первых кадров и до программирования сложных функций обработки изображений. Документация охватывает все серии и модели фреймграбберов вместе с аппаратными и программными расширениями, и содержит описание конкретных возможностей и всех функций обработки изображений, а также графической среды разработки VisualApplets для FPGA.

Фреймграббер - руководство пользователя

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Совместимые камеры