Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения
  • Фреймграбберы для высокопроизводительных систем

    В таких областях как визуальный контроль качества в реальном времени, глубокое обучение и автономное вождение, от систем требеутся надежная обработка изображений с минимальной задержкой и на высокой скорости.

Фреймграббер – центральный управляющий компонент в системе обработки изображений

Высокопроизводительные платы видеозахвата (фреймграбберы) разработаны нашим подразделением в Мангейме (ранее — Silicon Software). Стандартизированные платы захвата изображения на базе FPGA для записи и обработки изображений предлагают высокопроизводительные функции предварительной обработки изображений, благодаря чему практически не создается нагрузка на центральный процессор. Центральным компонентом платы выступают FPGA-процессоры, отличительной особенностью которых является обработка данных с высокой степенью синхронизации для обеспечения беспрецедентной пропускной способности. С помощью графической среды разработки VisualApplets для FPGA, платы обработки изображения можно адаптировать с учетом новых требований к системе.

Платы предлагают поддержку интерфейсов передачи данных Camera Link, Camera Link HS, CoaXPress, GigE Vision, LVDS и Thunderbolt Technology.

Преимущества для проектирования систем обработки изображений

  • Высокопроизводительные платы захвата изображения для камер с любыми распространенными интерфейсами передачи данных
  • Поддержка высокой скорости передачи данных, высокой пропускной способности и высокого разрешения
  • Минимальное время задержки за счет обработки изображений в режиме реального времени
  • Отсутствие нагрузки на центральный процессор благодаря эффективной предварительной обработке изображений
  • Поддержка глубокого обучения на базе глубоких нейронных сетей (СНС)
  • FPGA, программируемая с помощью VisualApplets для стандартной конфигурации (A-Line) и в соответствии с требованиями заказчика (V-Line).

Написать в отдел продаж Basler

Линейки фреймграбберов

Фреймграбберы серии А

Предварительно настроенный фреймграббер для надежного захвата изображений

  • Идеальный захват изображений для их надежной обработки
  • Предварительно заданная обработка изображений и функции предварительной обработки изображений
  • Возможности программирования обработки сигналов в VisualApplets для управления периферийными устройствами
  • Передача данных без помех с поддержкой кабелей максимальной длины
  • Подходит для промышленных систем с самыми высокими требованиями
  • Совместим с современными стандартами машинного зрения, камер и ПО
  • Единый SDK для всех фреймграбберов
  • Готовность к длительной эксплутатации и долгосрочная поддержка

Обзор фреймграбберов линейки А

Программируемый фреймграббер для решения особых задач

  • Программируйте фреймграбберы с помощью графической среды разработки VisualApplets для FPGA
  • Разрабатывайте системы и функции обработки изображений с учетом конкретных требований
  • Создавайте системы и процессоры без навыков аппаратного программирования

Обзор фреймграбберов линейки V

Программируемый фреймграббер для решения особых задач

Модели фреймграбберов

Показать фильтры
Сбросить фильтр
Название аксессуара Интерфейс Конфигурация Пропускная способность Интерфейс шины ПК Название аксессуара Интерфейс Конфигурация Пропускная способность Интерфейс шины ПК Наличие i
microEnable 5 marathon VF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACL CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 ironman AD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon deepVCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 ironman VD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров
Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь представлены дополнительные компоненты для фреймграбберов.

Такие компоненты, как триггерные платы, предоставляют дополнительные функции для фреймграбберов, обеспечивая синхронизированную съемку изображений в пределах всей системы в режиме реального времени. Функции обработки сигналов позволяют управлять датчиками и приводами, включая камеры, источники света, диафрагмы и поворотные регуляторы.

Расширитель диапазона температур для фреймграбберов microEnable IV обеспечивает увеличение стандартного допустимого предела рабочей температуры. Источник питания подает питание напрямую на камеры GigE Vision через фреймграббер.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания/ввода-вывода различной длины. Кабели передачи данных из линейки Basler Premium подходят также для систем с кабельными цепями. Кабели питания/ввода-вывода прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами Basler. Мы также тщательно протестировали все кабели данных на совместимость с интерфейсными картами и фреймграбберами.Мы проводим строгий предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать готовность этих высококачественных кабелей к длительной эксплуатации.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Интерфейс I/O
Длина кабеля 1.83 m
Разъем на стороне хоста Micro-D15
VisualApplets 3

VisualApplets 3

Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

  • Программирование фреймграбберов серии V и аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, для решения специальных задач
  • Контроль пропускной способности и оценка ресурсов FPGA
  • Без экспертных навыков программирования аппаратных средств
  • Повторное использование собственных библиотек VHDL в VisualApplets
  • Сокращение периода реализации проекта, ускорение вывода продукта на рынок

Подробнее о VisualApplets 3
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

Рост числа устройств обработки изображений, совместимых с VisualApplets

  • Неограниченное программирование аппаратных компонентов на базе FPGA для решения конкретных задач обработки изображений
  • Быстрая адаптация систем обработки изображений в соответствии с требованиями клиентов и рынка
  • Планирование и реализация полных линеек продуктов в короткие сроки
  • Перенос разработанных проектов в сфере обработки изображений на различные устройства машинного зрения с минимальными усилиями
  • Сокращение объема данных благодаря предварительной обработке изображений либо альтернативный выбор недорогих интерфейсов передачи данных, таких как Gigabit Ethernet
  • Преимущество для конечных клиентов в виде возможности самостоятельного программирования устройств в конкретных условиях
  • Интеллектуальные устройства, которые гарантируют для конечных клиентов максимальную гибкость и инвестиционную надежность

Подробнее о VisualApplets Embedder
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

Опытным пользователям предлагаются возможности повторного использования существующего программного кода для аппаратных средств, отладки проекта в реальных условиях и создания путей к параметрам в иерархических структурах.

  • Благодаря пользовательской библиотеке, системные инженеры могут использовать в VisualApplets свои модули обработки изображений, код которых написан в VHDL или Verilog (библиотеки VHDL), в качестве общих операторов, тем самым экономя временные ресурсы на подготовку проекта.
  • Библиотека отладки открывает возможности расширенной отладки для выявления ошибок в программном коде, взаимоблокировок и проблем с пропускной способностью, а также повышения стабильности проекта.
  • Библиотека параметров предлагает инструменты для изменения даже тех параметров, которые глубоко встроены в иерархические структуры проекта. Все внесенные изменения соответствующим образом автоматически применяются во время выполнения.

Подробнее о VisualApplets Expert
Библиотеки VisualApplets

Библиотеки VisuaдApplets

Расширение VisualApplets Libraries включает в себя несколько библиотек операторов, которые предлагают ценные функции обработки изображений, например, для сегментации, классификации и сжатия.

  • Сегментация/классификация: эти операторы используются для сегментации и определения объектов на изображениях с целью присвоения им характеристик.
  • Сжатие: оператор JPEG позволяет выполнять сжатие изображений JPEG непосредственно на стороне FPGA аппаратных компонентов машинного зрения в целях сокращения объема данных изображения.

Подробнее о библиотеках VisualApplets
VisualApplets Protection

Visual Applets Protection

Для предотвращения использования проприетарных апплетов на сторонних фреймграбберах и, следовательно, защиты интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа существует возможность надежного шифрования апплетов и фреймграбберов с помощью ключа блокировки.

  • Надежное шифрование апплетов и фреймграбберов по отдельности с помощью ключа блокировки.
  • Двойной защитный механизм гарантирует максимальную безопасность.

Подробнее о Visual Applets Protection
microDisplay X

microDisplay X

На этапе запуска фреймграбберов microDisplay X помогает провести полное тестирование конфигурации системы, выбрать и установить параметры в апплетах и выполнить настройку камеры.

  • Настройка камер (GenICam) и апплетов непосредственно в стартовом окне и возможности сохранения или использования существующей конфигурации
  • Загрузка нескольких апплетов (один апллет на плату)
  • Увеличение окна вывода контроллера прямого доступа к памяти (DMA) для полномасштабного отображения выходных данных отдельного контроллера DMA
  • Повышенная точность информации о частоте кадров (в кадрах в секунду) в момент съемки
  • Простая настройка систем с линейными камерами с помощью линейного профиля и линейной гистограммы (предоставляет информацию о значениях отдельных пикселей и распределении строки)
  • Буфер, назначенный в апплете, но не используемый (если участок изображения, передаваемый камерой, слишком мал) выделяется красным цветом в окне вывода DMA
  • Новое окно журналов для доступа к информации в общем журнале и журнале обнаружения камер, событиям фреймграбберов и информации о состоянии системы в любое время

Подробнее о microDisplay X
microDiagnostics

microDiagnostics

Инструмент microDiagnostics позволяет загружать во фреймграббер апплеты и выполнять различные тесты для успешного запуска.

  • Поддержка с быстрого запуска фреймграббера
  • Тестовые функции позволяют без труда получить обзор всех функциональных возможностей системы
  • Простая замена камеры путем выбора и загрузки в память другого апплета

Подробнее о microDiagnostivs
Пакеты SDK

Пакеты SDK

Набор средств для разработки приложений (SDK) предлагает простой способ интеграции фреймграббера и камеры в систему и позволяет использовать сложные настройки триггеров (например, с помощью расширения microEnable для фреймграббера). Общий интерфейс прикладного программирования (API) поддерживает кроссплатформенное проектирование. Разумеется, SDK также дает системным инженерам возможности разработки собственных приложений на языках C/C++/C# и Python.

  • Быстрая и простая интеграция фреймграбберов в прикладную и программную среду
  • Гибкие возможности использования различных языков программирования (С++, C#, Python)
  • Сокращение времени разработки проектов

Подробнее о пакеах SDK
Стороннее программное обеспечение

Стороннее программное обеспечение

Фреймграбберы совместимы с указанным ниже сторонним программным обеспечением. В связи с этим предлагаются интерфейсы и адаптеры, которые позволят продолжать работу с используемым программным обеспечением.

Подробнее о стороннем ПО
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру Basler boost и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Фреймграббер

Руководства

В руководствах предлагается полная информация по эксплуатации — от установки фреймграбберов и программного обеспечения и съемки первых кадров и до программирования сложных функций обработки изображений. Документация охватывает все серии и модели фреймграбберов вместе с аппаратными и программными расширениями, и содержит описание конкретных возможностей и всех функций обработки изображений, а также графической среды разработки VisualApplets для FPGA.

Фреймграббер - руководство пользователя

Фреймграббер

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Фреймграббер

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Фреймграббер

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Фреймграббер

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Системы наших клиентов

Система обработки изображений Quest Spectrum Platform

Улучшенное качество изображения для удаления опухолей

Предварительная и дополнительная обработка изображения теперь выполняются FPGA-процессором, что увеличивает пропускную способность для передачи данных и сводит к минимуму задержку.

Читать историю успеха
Высокопроизводительная система EDoF с интерфейсом CoaXPress

Улучшенная функция расширенного диапазона глубины резкости (EDoF)

Компания Silicon Software совместно с Optotune разработали систему EDoF (от англ. Extended Depth of Focus — расширенный диапазон глубины резкости). Эта высокопроизводительная система обработки изображений особенно подходит для решения задач контроля качества, для которых характерны большие объемы передачи данных.

Подробнее о EDoF
Контроль качества печатных плат

Более строгий контроль качества печатных плат

Для решения определенных задач контроля качества компания MEK запрограммировала все необходимые функции обработки изображений и измерительные методы на FPGA фреймграббера с помощью VisualApplets, без привлеченяи экспертов в области аппаратного программирования.

Подробнее о системе АОК

Используйте все возможности своей системы обработки изображений

Мы предлагаем разнообразные услуги, начиная с комплексного консультирования и заканчивая полной поддержкой, включая индивидуальную разработку (на заказ) для решения конкретных задач.

  • Семинары VisualApplets — обучение начального уровня и для продвинутых пользователей
  • Тренинги — консультирование и разработка для решения конкретных задач
  • Консультации — консультирование по проекту на всех этапах и после реализации
  • Анализ осуществимости — оценка проекта и подробный отчет о результатах
  • Разработка (по заказу) — модификация аппаратных и программных решений с учетом ваших требований
  • Проверка проектов — проверка проектов VisualApplets

Подробнее о консультациях

Триггерные платы для обработки сигналов

Высокопроизводительные функции обработки сигналов обеспечивают управление получением изображений с минимальной задержкой и синхронизацию периферийных устройств в системе обработки изображений, таких как камеры, источники света, диафрагмы, поворотные регуляторы и др., в режиме реального времени.

  • Предлагаются оптронные и ТТЛ-триггеры
  • Синхронизируйте несколько последовательно соединенных фреймграбберов, триггеров или периферийных устройств
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Предлагаем триггерные платы

Дополнительные программные компоненты для фреймграбберов

Графическая среда для программирования FPGA

Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

  • Программирование фреймграбберов серии V и аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, для решения специальных задач
  • Контроль пропускной способности и оценка ресурсов FPGA
  • Без экспертных навыков программирования аппаратных средств
  • Повторное использование собственных библиотек VHDL в VisualApplets
  • Сокращение периода реализации проекта, ускорение вывода продукта на рынок

Подробнее о VisualApplets

Программное обеспечение для поддержки системы обработки изображений на базе фреймграббера

Это программное обеспечение предлагает комплексные инструменты, необходимые для запуска фреймграбберов и настройки системы обработки изображений.

  • Запуск системы обработки изображений на основе GenICam
  • Конфигурирование и тестирование функциональных возможностей системы в целом
  • Обзор функций захвата и предварительной обработки изображений
  • Простая замена камер (линейных и матричных)
  • Последующая разработка в VisualApplets

Подробнее о программном обеспечении