Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Программное обеспечение для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Версия: 1.3

Операционная система: Windows

Программное обеспечение Basler для записи видео предоставляет возможности для съемки отдельных изображений и записи видео, а также замедленной видео- и фотосъемки с помощью камеры Basler. Оно включено в каждый комплект Basler PowerPack для микроскопии и также доступно для загрузки для использования с любыми камерами Basler USB 3.0. Программное обеспечение Basler для записи видео совместимо с ОС Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (в 32-разрядной и 64-разрядной версии) и предлагает простую процедуру установки и интуитивный интерфейс для удобной работы. В нем также предусмотрены функции управления камерой, предназначенные для повышения качества изображения, настройки различных параметров записи и использования сигналов аппаратного триггера.

Расширенные программные функции:

  • Просмотр в режиме реального времени
  • Управление камерой
  • Регулировка изображения
  • Автоматическая настройка
  • Запись видео в современном формате Mpeg4
  • Запись видео с высокой частотой кадров для анализа изображений в замедленном воспроизведении
  • Замедленная видео- и фотосъемка для покадрового анализа
  • Съемка изображений по сигналу аппаратного триггера

Скачать прямо сейчас