Menu
ПО для IP-камер
Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn)
Операционная система: Windows
Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn) – это элемент управления IP-камерами Basler на базе ActiveX, который можно интегрировать в Internet Explorer для просмотра видео в формате MJPEG, MPEG4 или H.264 непосредственно в браузере. Этот элемент управления запускается при первом включении камеры, однако в некоторых случаях его запуск может быть запрещен настройками брандмауэра. В таких случаях элемент управления можно загрузить по этой ссылке и установить вручную.