Menu
Истории успеха
Встроенная система контроля качества легковесных конструкций из волокнистых композитов
Во многих сферах бизнеса отмечается интерес к снижению энергопотребления за счет уменьшения веса. Одно из решений заключается в применении легковесных конструкций. Легковесные конструкции из композитных материалов на основе текстильного волокна раскрывают новые возможности снижения энергопотребления по сравнению с традиционными металлоконструкциями.
До сих пор контроль качества подобных материалов с высокими характеристиками проводился преимущественно вручную, что порождало проблемы эксплуатационной безопасности и ценовой доступности продукции по причине стремления обеспечить соответствие требованиям рынка. Целью контроля качества при производстве армированного волокном пластика является контроль всего производственного процесса. Эту задачу можно решить с помощью автоматизированного визуального контроля и внедрения контрольных процедур. Лаборатория станкостроения (WLZ) при Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена разработала систему оценки волокон – роботизированную сенсорную систему для обнаружения и классификации производственных дефектов текстильных полуфабрикатов, используемых в производстве армированного волокном пластика.
Специалисты лаборатории разработали процедуры на основе объединения данных, получаемых от сенсоров в активном и пассивных процессах оптического измерения. Тогда как особые лазерные технологии используются для трехмерного сканирования геометрической формы (макроформы), матричная камера с высоким разрешением Basler pilot piA2400-17gm определяет направление волокон (микроформу) в структуре армированного волокном пластика.
Скачать прямо сейчас
Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.