Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

Технические документы

Сравнение интерфейсов камер и PC-карты для многокамерных систем

В этом техническом документе рассматриваются преимущества и недостатки распространенных интерфейсов передачи данных GigE, USB и CoaXPress применительно к многокамерным системам, определяется наиболее подходящий интерфейс для таких систем и дополнительно рассматриваются PC-карты как наиболее важный компонент многокамерной системы. PC-карты представляют собой связующее звено для подключения камер, и устанавливаются в ПК, обеспечивая получение и передачу видеоданных. Интерфейсные платы GigE предлагают многочисленные преимущества, в том числе упрощение архитектуры системы за счет стандартизированных компонентов, высокая скорость передачи данных и достаточная длина кабеля, а также масштабируемость с учетом будущих требований, и поэтому идеально подходят для многокамерных систем.

Поскольку традиционный ПК, как правило, оборудован всего одним портом GigE, который обычно занят контроллером, интерфейсные платы в данной ситуации незаменимы. Кроме того, под камеру машинного зрения отводится полная пропускная способность порта, к которому она подключена. Именно поэтому невозможно подключить сразу несколько камер в предусмотренный на ПК порт с помощью распределителя (обычно коммутатора). И снова эту проблему решают PC-карты, которые также позволяют увеличить пропускную способность порта.

Именно поэтому в качестве карт PC-карт для систем машинного зрения используются интерфейсные платы GigE на 1 Гбит с одним, двумя или четырьмя портами, которые также предлагаются в исполнении с поддержкой с PoE (Power-over-Ethernet) для реализации решений с единственным кабелем, а также интерфейсные платы 10GigE.

Загрузите наш бесплатный технический документ, чтобы узнать подробности.

Скачать прямо сейчас