Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Истории клиентов

Система дистанционного управления с IP-камерами Basler

Компания OptoFidelity Ltd., финский эксперт по видеосистемам, находится буквально в шаге от прорыва в области многомерной визуализации в режиме реального времени на базе камер в машинах с дистанционным управлением. Совместно с отраслевой ассоциацией FIMA (Forum for Intelligent Machines – Форум разработчиков интеллектуальных машин) OptoFidelity исследует возможности 3D камер и дисплеев в системах дистанционного управления. Суть проекта заключается в распознавании объектов в трех измерениях на изображении и последующим взаимодействии с пользователем.

Система OptoFidelity оснащена двумя сетевыми камерами Basler BIP2-1600-25c-dn для непрерывной съемки окружающего пространства. «IP-камеры Basler отличаются чрезвычайной компактностью, поэтому их можно расположить всего в шести сантиметрах друг от друга, что представляет собой отличный стереоскопический базис на коротких расстояниях от 1 до 3 м, – говорит Петтери Аймонен (Petteri Aimonen), разработчик программного обеспечения в OptoFidelity. – Ширина других камер слишком велика, чтобы использовать их для формирования стереоизображений с близкого расстояния, а изображения, получаемые камерами, установленными на большем расстоянии, не будут соответствовать оптическому восприятию человеческого глаза».