Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Указания по применению

Подключение камер Basler к программному обеспечению Matrox MIL

Номер документа: AW000648

В документе описываются требования и шаги настройки, которые необходимо выполнить для использования камеры Basler GigE или USB 3.0 Vision с программным обеспечением Matrox Imaging Library (MIL). Вопросы, рассматриваемые в документе:

  • Требования к аппаратным компонентам в случае использования камер Basler GigE Vision или USB 3.0 Vision.
  • Установка программного обеспечения Matrox Imaging Library 10
  • Для камеры Basler GigE Vision:
  • Настройка приложения MIL Config для обнаружения камеры.
  • Назначение IP-адреса сетевому адаптеру GigE с помощью Matrox Capture Assistant.
  • Назначение IP-адреса камере и настройка параметров транспортного уровня для максимально эффективного использования пропускной способности.
  • Для камеры Basler USB 3.0 Vision:
  • Установка драйвера Matrox USB3 Vision Driver
  • Получение доступа к камере с помощью ПО Matrox Intellicam и настройка параметров драйвера или лицензии при необходимости.
  • Поиск и устранение неполадок в камерах GigE, связанных с брандмауэром сетевого адаптера и настройками транспортного уровня.

Скачать прямо сейчас