Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

Практический пример

MultiChannel2Go with Exact Timing

More Potential with VisualApplets-Programmed Application

Realizing image processing systems with different illumination situations is often bound up with high expenditure. MultiChannel2Go is a ready-to-go, compact and portable image processing system from MSTVision that, using a single monochrome line scan camera, acquires images with different illuminations as separate events in a single pass.

  • Supported Interfaces: Camera Link
  • Supported Products: LightBridge VCL, LightBridge 2 VCL, VisualApplets 3
  • Product Categories: LightBridge, LightBridge 1, LightBridge 2, VisualApplets, VisualApplets 3

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.