Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Линейные камеры Basler racer помогают организовать сортировку столовых приборов

На предприятиях питания и в кейтеринговых компаниях все вращается вокруг приготовления пищи, поэтому необходима комплексная и эффективная инфраструктура для четкой координации процессов. Клиент Basler, компания ISW GmbH (Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH) из северной Германии, поставщик передовых систем машинного зрения для автоматизации производства и решения измерительных задач, разработала профессиональное решение, предназначенное для сортировки столовых приборов и снижения нагрузки на работников предприятий питания.

В поточное оборудование клиента компании были интегрированы две линейные камеры Basler racer, контролируемые специально разработанным программным обеспечением. Система предлагает множество возможностей, в частности:

  • Дифференциация до 30 различных столовых приборов из набора.
  • До 100 наборов столовых приборов на каждую систему.
  • Обнаружение и отсортировка посторонних столовых приборов.
  • Дополнительно: освещение методом темного поля в случае прозрачных столовых приборов.

Система способна за час распознать до 3500 предметов, а затем с помощью подсоединенного транспортировочного устройства рассортировать их по соответствующим отсекам хранения.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.