Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

INCREMO: бортовая видеосистема для полицейских машин на базе IP-камер Basler

Для повышения эффективности своей работы чешская полиция интегрировала видеокамеры в систему мониторинга INCREMO в полицейских автомобилях. С помощью INCREMO сотрудники полиции могут получать сложную текстовую информацию о людях и транспортных средствах, а также вести видеозапись происходящего вокруг полицейского автомобиля. Система выполняет надежное шифрование всех собранных данных, предоставляя доступ к ним только авторизованным пользователям, что обеспечивает сохранность конфиденциальной информации.

IP-камеры Basler выступают неотъемлемым компонентом видеосистемы INCREMO, используемой чешской полицией. Система INCREMO включает в себя ПК, модифицированный для использования в автомобиле, устройство записи и две IP-камеры Basler. ПК, управление которым осуществляется с помощью сенсорного экрана и полицейской рации, предлагает множество функций, включая извлечение информации из базы данных (например, проверка уголовного прошлого лица), чат и навигацию. Все оборудование включается автоматически при запуске двигателя автомобиля. Автоматическая бортовая система диагностики отслеживает состояние ПК, видеорегистратора и аккумулятора, а также готовность радиостанции. Благодаря сенсорному ЖК-дисплею сотрудники полиции контролируют все компоненты оборудования с помощью удобного интерфейса.

Рассмотрим наиболее типичные примеры практического использования системы INCREMO:

  • Полицейский патруль проводит проверку подозреваемого, при этом офицер полиции устанавливает его личность, вводя данные о нем в ПК с помощью сенсорного экрана в полицейском автомобиле.
  • Для проверки транспортного средства полицейский патруль запрашивает данные по номерным знакам, чтобы, например, выяснить наличие свидетельства технического осмотра или подтвердить нахождение в угоне.
  • В случае автомобильной аварии сотрудники полиции с помощью системы обмена сообщениями информируют о текущей ситуации оперативный центр, сообщая о состоянии пострадавших.