Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Быстрое и точное определение источника инфекции с помощью роботизированного комплекса MALDI COLONYST® от BioVendor Instruments и камер Basler dart USB 3.0

С появлением масс-спектрометрии MALDI-TOF подход к идентификации микроорганизмов претерпел значительные изменения. Пользователи этой технологии обратились к клиенту Basler, компании BioVendor Instruments, с просьбой автоматизировать процесс подготовки проб для дальнейшего анализа с помощью этого метода, который до этого времени выполнялся исключительно вручную. Так родилась идея, которая легла в основу роботизированного комплекса MALDI COLONYST®.

Компания BioVendor Instruments входит в состав корпорации BioVendor — крупного дистрибьютора технологий для клинической диагностики в Чешской Республике и Словакии, а также международного производителя наборов для иммунологического анализа, используемых для обнаружения рекомбинантных белков и антител, и молекулярной диагностики. BioVendor Instruments была основана для целей производства дополнительного оборудования и программного обеспечения для этих технологий. Перед компанией встала задача разработать роботизированную систему, которая должна обеспечивать автоматизацию, контроль и документирование процесса пробоподготовки и отличаться воспроизводимостью результатов, быстродействием и возможностью забора большого числа колоний из одной чашки Петри в целях более эффективной обработки сложных образцов и смешанных культур, при этом без увеличения затрат на расходные материалы.

Подробнее об этой системе читайте в нашей истории успеха.