Menu
Разработка решений для обработки изображений
Basler предлагает либо самостоятельно запрограммировать новые функции для процессора машинного зрения удобным способом с помощью VisualApplets, либо передать эти на задачи нам на выполнение.
Разработка — самостоятельно или на заказ?
С VisualApplets у вас уже есть мощная среда разработки для полностью самостоятельного проектирования функций ввода и обработки изображений. Тем не менее может возникнуть необходимость в расширении или адаптации стандартных компонентов с учетом конкретных требований. Программируемые платы обработки изображений от Basler предоставляют удобный способ программирования новых функций для процессора машинного зрения с помощью VisualApplets, либо вы можете передать эти на задачи нам на выполнение.
Выбирая услуги Basler по разработке, вы получаете все преимущества нашего ноу-хау в этой сфере:
- Сводятся к минимуму связанные с разработкой риски
- Значительно сокращается срок вывода продукции на рынок
- Расширение функционала или внесение модификаций позволяет не только обеспечить соответствие аппаратного решения конкретным условиям, но и наделяет преимуществами, которые выгодно отличают его от других в конкурентной среде, где работает клиент
- Компании с высокими требованиями к функциональным возможностям системы обработки и анализа изображений получают индивидуальные решения, которые также выгодно выделяются в конкурентной среде
Анализ конкретных требований к алгоритмам или ранее разработанных программных функций, реализованных в аппаратном обеспечении, можно передать на субподряд, чтобы получить предложение с описанием возможных подходов к проектированию. Ноу-хау клиента охраняется условиями соглашения о неразглашении, которое подписывается до начала работы над проектом.
Разработка для OEM-производителей — самостоятельно или на заказ?
В процессе разработки собственных серий камер и разнообразного комплектного оборудования компания Basler приобрела колоссальное ноу-хау и обширный опыт в проектировании комплексных решений с учетом конкретных требований. Услуги Basler по комплексной разработке охватывают все основные направления, обеспечивая современную и мощную платформу для проектирования систем обработки изображений для OEM-производителей.
К типичным примерам разработки для OEM-производителей относятся:
- Разработка драйверов
- Адаптация SDK
- Разработка программных средств и графического интерфейса пользователя
- Реализация аппаратных компонентов с аппаратным программированием рабочих функций
- Расширения интерфейса с VisualApplets
Задачи выполняются в полном соответствии с вашими требованиями к привлечению подрядчиков. Basler тесно взаимодействует с клиентом на протяжении всего проекта — начиная с описания концепции и заканчивая выпуском прототипа и запуском серийного производства.
Услуги для OEM-производителей предлагаются на всех этапах разработки — от замысла нового решения и вплоть до лицензирования серийных моделей. Особые требования к комплектному оборудованию на основе серийных моделей могут быть удовлетворены за счет расширения аппаратных средств и модификации функциональных возможностей путем аппаратного программирования, что позволяет получить индивидуальное и экономичное решение.