Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Каков подход Basler к соблюдению сроков выполнения заказов в текущей ситуации с поставками?

Поскольку несоответствие спроса и предложения на полупроводниковые компоненты становится все более напряженным, а сроки выполнения заказов на такую продукцию, как микросхемы, матрицы и электронные компоненты, создают непрекращающиеся сложности как для производителей, так и для дистрибьюторов, Basler прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить реалистичный прогноз и предоставить максимально прозрачную информацию о текущей ситуации со сроками поставок и выполнении обязательств перед своими клиентами.

Какова ситуация с наличием товаров и сроками выполнения заказов в Basler?

Нынешние трудности на рынках закупки полупроводников и электронных компонентов стали причиной удлинения сроков поставки в отрасли в целом. Все поставщики кремниевой продукции столкнулись с сильно возросшим спросом. Недавние переговоры с нашими поставщиками не принесли подтверждения о возможном скором решении проблемы нехватки полупроводниковых пластин. На сегодняшний день некоторые производители серьезно отстают от графика выполнения заказов, что также влияет на наличие компонентов, необходимых для некоторых камер Basler:

  • AMS: линейные сенсоры и CMV
  • E2V: все монохромные сенсоры
  • ON Semiconductor: PYTHON 300 / 500 / 1300; MT9J003 / MT9F002
  • Нехватка платформенных компонентов для камер на базе GigE: Basler ace U, ace L, ace 2, dart BCON for MIPI
  • Платы видеозахвата: microEnable 5 marathon VCL, ACX-QP и ACL

Отделу закупок Basler удалось договориться о минимально необходимых поставках этих критически важных компонентов до конца года, при этом уже размещены заказы на следующие 12-18 месяцев до второй половины 2022 года. Тем не менее могут возникнуть серьезные трудности с закупкой дополнительных объемов для покрытия возможного роста спроса в будущем.

Мы ожидаем, что общая ситуация с электронными компонентами останется напряженной в течение III квартала 2021 года, с возможными небольшими улучшениями в IV квартале 2021 года. Тем не менее любые заявления о наличии компонентов не являются точными, поскольку фактическое наличие зависит от развития ситуации с получением поставок от наших поставщиков. Возможны перебои в поставках, которые повлияют на наше производство.

  • AMS: линейные сенсоры и CMV
  • E2V: все монохромные сенсоры
  • ON Semiconductor: Python 300 / 500 / 1300; MT9J003 / MT9F002

Отделу закупок Basler удалось договориться о минимально необходимых поставках этих критически важных компонентов до конца года, при этом уже размещены заказы на следующие 12-18 месяцев до второй половины 2022 года. Тем не менее могут возникнуть серьезные трудности с закупкой дополнительных объемов для покрытия возможного роста спроса в будущем.

Мы ожидаем, что общая ситуация с электронными компонентами останется напряженной в течение III квартала 2021 года, с возможными небольшими улучшениями в IV квартале 2021 года. Тем не менее любые заявления о наличии компонентов не являются точными, поскольку фактическое наличие зависит от развития ситуации с получением поставок от наших поставщиков. Возможны перебои в поставках, которые повлияют на наше производство.

Как Basler решает проблему увеличения сроков выполнения заказов?

Наша главная цель — предложить вам максимально надежные и выгодные по сравнению с другими производителями сроки выполнения заказов в этих сложных условиях. С декабря 2020 года мы ежемесячно наращиваем выпуск продукции и в настоящее время превысили средний показатель предыдущего финансового года на 40%. Мы сосредоточиваем все наши ресурсы на поддержании этого уровня и даже увеличении наших производственных мощностей с середины этого года при условии, что предложение останется на уровне, аналогичном сегодняшнему. Наши две независимые производственные площадки в Германии и Сингапуре хорошо подготовлены и тесно сотрудничают, с тем чтобы поставлять нашим клиентам и партнерам все компоненты машинного зрения для бесперебойной работы. Весь производственный персонал находится на местах и в готовности, чтобы мы могли сразу прибавить объемы производства, как только поставки материалов нормализуются и стабилизируются.

Поскольку мы являемся лидерами рынка, наш отдел закупок неустанно трудится, задействуя все стратегические и операционные ресурсы и возможности в своем распоряжении, чтобы закупать комплектующие непосредственно у основных поставщиков или через брокеров для аккумулирования запаса компонентов независимо от текущей волатильности цен. Кроме того, мы потратили несколько миллионов евро, чтобы гарантировать текущие и будущие поставки нашей продукции, и делаем все, чтобы предлагать разумные сроки. Параллельно с этим мы проводим строгий отбор альтернативных электронных компонентов новых поставщиков для обеспечения большей гибкости и увеличения производственной мощности. Нам хорошо знакомы сложности, с которыми сталкиваются наши клиенты при увеличении сроков выполнения заказов, и делаем все возможное, чтобы свести эти сложности к минимуму.

Каковы причины сложившейся ситуации с поставками?

Одним из побочных эффектов всемирной пандемии и связанных с ней различных карантинных мер стал сильный всплеск спроса на электронные компоненты, особенно в полупроводниковой промышленности. Бум продаж домашних компьютеров, телевизоров, новых игровых консолей и мобильных телефонов с поддержкой 5G, а также наращивание производства высокотехнологичных электромобилей — все эти факторы стали причиной такого резкого увеличения спроса. На фоне перебоев во всемирной логистике, связанных с COVID-19, сильные нагрузки и проблемы испытывают даже надежные и хорошо организованные цепочки поставок.

Будучи поставщиком компонентов машинного зрения и производителем камер, Basler, естественно, в значительной мере зависит от поставщиков сенсоров, микросхем и других электронных компонентов. Несмотря на то, что мы ощущаем последствия недостаточного объема производства полупроводниковых пластин крупнейшими изготовителями, которые изо всех сил стараются удовлетворить возросший спрос, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы гарантировать надежность и безупречное качество для вас без перебоев.

Благодарим вас за постоянное доверие и поддержку. Если вам требуется более конкретная информация о сроках выполнения заказов на отдельные продукты, проверяйте информацию на нашем сайте и следите за регулярными новостями о статусе поставок. В случае сомнений обращайтесь в наш отдел продаж. Мы будем рады предоставить вам все необходимые данные и рекомендации.

У вас возникли вопросы?

Обратитесь в отдел продаж Basler или к специалистом нашей службы поддержки

Запрос в отдел продаж Связаться со службой поддкржки