Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

ПО pylon

Пакет ПО pylon 5.0.11 для 32-разрядных ОС Linux ARM в сборке Hard-Float

Версия: 5.0.11

Операционная система: Linux ARM

Пакет программного обеспечения pylon 5.0.11 для 32-разрядных версий ОС Linux на базе архитектуры ARM в сборке Hard-Float содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler. Он обеспечивает простую и удобную работу с самыми последними моделями камер и новейшими функциями. В ПО Basler pylon для Linux реализована поддержка не только стандартов GigE Vision и USB3 Vision, но и нового интерфейса камер BCON, а также нового стандарта GenICam GenTL версии 1.5.

Стандарт GenTL предлагает возможности универсального поиска одной или нескольких камер в системе, присвоения им адресов, настройки и последующей съемки изображений. Это означает, что камеры Basler также можно использовать в комбинации с сторонними программными библиотеками, которые поддерживают стандарт GenTL.

SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.

Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++).

Среда программирования в составе pylon не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное с помощью pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.

Поскольку pylon предназначен для работы не только в ОС Linux, но также Windows и OS X, приложения, разработанные с помощью pylon в ОС Linux, можно без лишних усилий переносить на другие операционные системы и архитектуры.

Пакет ПО pylon для 32-разрядных версий ОС Linux на базе архитектуры ARM в сборке Hard-Float предлагается в формате установочного пакета Debian для Debian и аналогичных дистрибутивов Linux (например, Ubuntu) и в пакете tar.gz для всех других дистрибутивов Linux.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.