Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

ПО pylon

pylon 5.0.1: пакет ПО для Linux x86 (32bit)

Версия: 5.0.1

Операционная система: Linux x86

Пакет программного обеспечения pylon 5 для камер (версия 5.0.1) для Linux x86 (32bit) содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler на компьютере под управлением - x86 (32bit) Linux. Он обеспечивает простую и удобную работу с самыми последними моделями камер и новейшими функциями. Программа Basler pylon для Linux поддерживает не только интерфейсы GigE Vision и USB3 Vision, но и новый интерфейс камеры BCON.

SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.

Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++).

Среда программирования в составе pylon не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное с помощью pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.

Поскольку в pylon предусмотрена поддержка не только Linux, но также Windows и OSX, приложения, созданные с помощью pylon для Linux, можно с легкостью переносить на другие операционные системы и архитектуры.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.