Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

ПО pylon, Примечания к выпуску

pylon 4 Camera Software Suite для Windows (4.2.1) - Примечания к выпуску

Версия: 4.2.1

Операционная система: Windows

В примечаниях к выпуску pylon 4 Camera Software Suite для Windows (версия 4.2.1) содержатся последние сведения о дополнениях и изменениях в пакете ПО pylon для управления камерами. В разделе «Новые функции/изменения» приводится информация обо всех новых функциях и изменениях в текущей версии. Раздел «Исправления» содержит список исправленных ошибок. В разделе «Ограничения» описываются известные ограничения функций и возможные проблемы.Компания Basler настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с примечаниями к выпуску до начала установки пакета ПО pylon для управления камерами или любого из его компонентов и следовать приведенным рекомендациям при работе с pylon, в особенности, в ходе разработки ПО.Примечания к выпуску включают в себя сведения о новых функциях/изменениях, усовершенствованиях и известных проблемах, относящихся не только к текущему выпуску, но ко всем предыдущим выпускам.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы начать загрузку.