Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Программное обеспечение Basler для микроскопии

Программное обеспечение Basler для микроскопии

Версия: 2.0

Операционная система: Windows

Программное обеспечение Basler для микроскопии — еще одна важная составляющая комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Оно полностью совместимо с нашими камерами для микроскопии и обеспечивает удобное управление камерой, съемку изображений, их обработку и анализ. Откройте для себя все преимущества программного обеспечения Basler как идеального инструмента для ведения наблюдений, а также документирования и архивирования результатов в самых различных областях, включая образование, стандартные лабораторные исследования и промышленные системы машинного зрения. Программное обеспечение можно настроить в соответствии с требованиями существующего технологического процесса.

Расширенные программные функции:

  • Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления;
  • Калибровка, измерение и аннотирование;
  • Усиление фокусировки и выбор автоматического или ручного управления экспозицией;
  • Коррекция экспозиции с регулировкой требуемого уровня яркости;
  • Предварительно заданные настройки источника света и баланса белого;
  • Уникальный алгоритм увеличения резкости для оптимизации глубины резкости изображения;
  • Виртуальное окрашивание с программными наборами цветовых настроек флуоресцентных маркеров;
  • Поддержка уровней масштабирования для стереомикроскопов.

Быстрая процедура установки и удобная работа:

  • Интуитивный и настраиваемый пользовательский интерфейс с визуализацией в режиме реального времени;
  • Простая съемка и стандартная обработка изображений;
  • Выбор оформления интерфейса в темных тонах для уменьшения светового излучения от монитора и снижения напряжения для глаз при работе флуоресцентным методом;
  • Подробная справка;
  • Многоязычный интерфейс (английский, французский, итальянский, немецкий, японский, китайский, русский);
  • Совместимые операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (в 32-разрядной и 64-разрядной версии);
  • Сохранение и восстановление параметров настройки камеры.

Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.