Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

PowerPack for Embedded Vison Software

Комплект Basler PowerPack for Embedded Vison: BSP

Версия: 1.0.2

Операционная система: Linux ARM

Благодаря пакету PowerPack BCON Board Support Package (BSP) [version number] вы сможете внести изменения в типовой проект в соответствии с вашими конкретными требованиями и создать собственный образ. Наряду с дистрибутивом Ubuntu Linux, в который входят все необходимые драйверы и библиотеки для управления камерами Basler dart с интерфейсом BCON, этот пакет программного обеспечения содержит проект Vivado FPGA (2016.3), а также Basler pylon версии 5.07. Кроме того, в пакет включен пример реализации интерфейса адаптера pylon для BCON, который обеспечивает подключение программного обеспечения камеры dart BCON к pylon SDK и pylon Viewer.

С загрузкой этого программного обеспечения, вы принимаете условия нашего лицензионного соглашения PowerPack BCON.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.