Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

ПО для IP-камер

Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn)

Операционная система: Windows

Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn) – это элемент управления IP-камерами Basler на базе ActiveX, который можно интегрировать в Internet Explorer для просмотра видео в формате MJPEG, MPEG4 или H.264 непосредственно в браузере. Этот элемент управления запускается при первом включении камеры, однако в некоторых случаях его запуск может быть запрещен настройками брандмауэра. В таких случаях элемент управления можно загрузить по этой ссылке и установить вручную.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.