Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Вагон для ультразвуковой диагностики с камерами Basler scout GigE для синхронизированного визуального контроля

Регулярная проверка путей – ключ к обеспечению безопасности железнодорожных перевозок. Среди множества технологий проверки, применяемых железнодорожными компаниями, наиболее эффективной является технология ультразвуковой недеструктивной диагностики. Это неинтрузивная, бюджетная и достаточно простая в разработке технология, которую легко автоматизировать. Наибольшая эффективность достигается при использовании автоматизированной системы в сочетании с другими методами тестирования, опирающимися на оптический контроль посредством цифровой камеры.

Создание высокоэффективного диагностического вагона – непростая техническая задача. Из-за сильной вибрации допускается использовать только матричные камеры, при этом для уменьшения размытия вследствие линейного движения необходимо использовать минимальную длительность экспозиции. Ультразвуковые диагностические вагоны должны работать при любых погодных условиях – с ранней весны до поздней осени, под жарким солнцем и в дождь, а в некоторых случаях и ночью.

Три польских компании – Ultramet, Cilantro и Avicon – в содружестве с Польским железнодорожным диагностическим центром решили принять этот вызов и создать рабочий вариант ультразвукового диагностического вагона. Камеры Basler scout GigE идеально подошли для решения поставленных задач. В результате был выпущен диагностический вагон, который полностью соответствует предъявляемым требованиям и обеспечивает безопасное движение железнодорожного транспорта по территории Польши.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.