Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Технические документы

Какие существуют объективы и как выбрать подходящий?

В этом техническом документе мы расскажем, что нужно учитывать при выборе объектива для камеры.

Ищете подходящий объектив для вашей камеры? Чтобы получить изображения максимального качества, необходимо учитывать несколько важных критериев. Иногда модели объективов, которые на первый взгляд имеют лишь минимальные отличия, могут значительно различаться по цене. В то же время совершенно ясно, что без подходящего объектива даже самая лучшая камера не раскроет всех своих возможностей.

На первом этапе выбора нужно обратить внимание на камеру, а именно – на крепление для установки объектива. Важно учитывать поле изображения объектива, которое должно как можно точнее соответствовать размеру сенсора камеры. Не менее важную роль играют фокусное расстояние, разрешение и диафрагма. Как все эти критерии связаны между собой?

Темы, подробно описанные в нашем техническом документе

  • Какие существуют крепления для объективов?
  • Связь между полем изображения и размером сенсора
  • Как вычисляется фокусное расстояние?
  • Различные типы объективов и их свойства
  • Что конкретно означает разрешение и как оно влияет на качество изображения?
  • Диафрагменное число и типы диафрагм
  • Какие объективы подходят для каких участков спектра?
  • Расстояние до объекта съемки и масштаб изображения
  • Заключение и рекомендации

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.