Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Технические документы

Сравним интерфейсы: как подобрать подходящий интерфейс для камеры

Из этого технического документа вы узнаете о преимуществах различных интерфейсов для камер и выясните, какой из них поможет вам наилучшим образом справляться с задачами в будущем.

Наиболее распространенные интерфейсы для камер в промышленных системах обработки изображений – USB 3.0, GigE (Gigabit Ethernet), Camera Link и FireWire (IEEE 1394). В этом техническом документе рассказывается, чем эти интерфейсы отличаются друг от друга и в каких областях каждый из них предоставляет больше преимуществ по сравнению с остальными.

Этот технический документ поможет получить ответы на следующие вопросы:

  • Какой интерфейс подходит для решения тех или иных задач?
  • Какие технические требования должны быть выполнены?
  • Какая технология интерфейса сохранит свою актуальность в долгосрочной перспективе?

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.