Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Указания по применению

Управление пакетной передачей с помощью задержек

Номер документа: AW000649

Этот документ посвящен настройке параметров камеры для эффективного использования пропускной способности в сети Gigabit Ethernet (GigE). Проблема рассматривается на примерах отдельных камер и многокамерной системы, в которой одновременно работают нескольких камер.

  • В документе представлена структура пакетов данных, посредством которых осуществляется передача данных по интерфейсу GigE. К параметрам, определяющим эффективность передачи пакетов данных, относятся длина пакета («размер пакета») и промежутки времени между следующими друг за другом пакетами («задержка между пакетами»). Значение времени считывания сенсора позволяет определить наименьшую возможную задержку между пакетами («естественную задержку»).
  • В документе приведен пример пакета и его полезная нагрузка. На этом примере демонстрируется, как рассчитать время, необходимое для считывания сенсором полезной нагрузки, формирования пакета и его передачи.
  • Эффективно использовать несколько одновременно работающих камер возможно в том случае, если удается избежать «засора» соединения GigE одновременно отправляемыми на ПК пакетами от нескольких камер. Этого можно добиться, запуская передачу пакетов для каждой камеры в разное время (с помощью задержки между моментом получения сигнала и захватом изображения) и настроив задержку между пакетами таким образом, чтобы в один момент времени передавался только один пакет.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы начать загрузку.