Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Технические документы

Одаренные зрением интеллектуальные транспортные системы

В этом техническом документе рассказывается, как промышленные и сетевые камеры (IP-камеры) подарили интеллектуальным транспортным системам зрение.

Интенсивность дорожного движения продолжает расти по всему миру, и в этот поток постоянно вливаются новые виды транспорта. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) используются для обеспечения безопасности дорожного движения, а также мониторинга и организации транспортных потоков. В последние годы требования к этим системам существенно возросли: они должны гарантировать высокое качество изображения, даже в самых сложных условиях съемки. Чтобы подарить современным транспортным системам зрение, их оборудуют камерами. Для этой цели подходят как промышленные, так и IP-камеры. В техническом документе рассказывается, какие камеры подойдут для решения тех или иных задач и какие факторы необходимо учитывать при выборе камеры.

В этом техническом документе вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • Что необходимо учитывать при выборе камеры для интеллектуальной транспортной системы?
  • Каким требованиям должна отвечать камера?
  • В каких случаях необходима промышленная камера, а в каких – IP-камера?

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, заполните форму. После отправки формы будет предоставлена ссылка для загрузки файла для каждой языковой версии.

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.