Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Повышение эффективности НИОКР с помощью измерительных систем OptoFidelity с матричными камерами Basler

Финская компания OptoFidelity специализируется на автоматизации контрольно-измерительных процессов, системах машинного зрения и услугах в области испытаний и инженерно-технических разработок. OptoFidelity предлагает своим заказчикам инновационные решения для повышения эффективности процессов НИОКР. Один из предлагаемых OptoFidelity продуктов – WatchDog, революционная контрольно-измерительная система, предназначенная для анализа времени задержки и отклика пользовательского интерфейса на протяжении всей стадии НИОКР. Помимо измерения времени отклика аппаратных средств WatchDog используется для определения времени отклика пользователя на выведенную на экран информацию. Для одной из заказанных систем OptoFidelity потребовалось интегрировать в систему WatchDog матричную камеру с интерфейсом Camera Link для передачи изображений высокого качества. Однако решающим фактором стала скорость съемки камеры. Матричные камеры Basler полностью удовлетворяют этим требованиям.

Кадровая частота новой камеры WatchDog в активной зоне с характеристиками, типичными для данной области применения, составляет до 600 кадров в секунду. Чем выше скорость съемки, тем меньше будет эффект размытия изображения при движении объекта, а следовательно, тем выше будет качество изображения. Благодаря высокому разрешению можно более детально изучить ту или иную область на изображении, а сами изображения в целом будут более четкими.

Чтобы узнать больше, прочитайте нашу историю успеха.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.