Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Указания по применению

Подключение камер Basler к NeuroCheck

Номер документа: AW001390

NeuroCheck — это программное обеспечение общего назначения для обработки изображений, применяемое для решения задач контроля качества в промышленности. В этом документе содержится процедура подключения камеры Basler GigE или USB3 Vision к программному обеспечению NeuroCheck средствами пакета ПО pylon для управления камерами и стандартных портов USB 3.0 или сетевых адаптеров Gigabit Ethernet.

Предполагается, что используются следующие программные компоненты:

  • драйвер Basler NeuroCheck, версия 6.1;
  • программное обеспечение для захвата изображений NeuroCheck, версия 6.1;
  • пакет ПО pylon для камер, версия 4.2.

Из этого документа вы узнаете, как:

  • настроить сетевой адаптер для использования с ПО NeuroCheck;
  • настроить камеру GigE Vision или USB3 Vision для использования с ПО NeuroCheck;
  • настроить камеру в NeuroCheck;
  • получать изображения с помощью NeuroCheck;
  • устранять возникающие неполадки с подключением к портам GigE или USB3.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы начать загрузку.