Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Указания по применению

Оснащение цветной камеры серии sprint платой захвата изображения Matrox Solios

Номер документа: AW001205

В этом документе описаны требования, которые необходимо соблюдать при оснащении цветной камеры Basler sprint платой захвата изображения Matrox Solios, а также приведено подробное описание процедуры и разъяснены все ее технические аспекты.

Вопросы, рассматриваемые в документе:

  • Требования к аппаратным компонентам.
  • Требования к программным компонентам.
  • Необходимые инструменты (таблица цветов и средство просмотра цветовых кодов).
  • Сведения об инструменте Matrox Intellicam Tool (программное обеспечение MIL).
  • Сведения об инструменте настройки камеры (CTT+).
  • Сведения об особых параметрах настройки, необходимых при работе со стандартным сигналом RGB и с необработанными данными изображения.
  • Процедуры настройки гаммы, баланса белого и цветовых параметров камеры.
  • Перечень цветовых параметров для различных источников освещения (вольфрамовая лампа 2800 K, дневной свет 5000 K, дневной свет 6500 K).
  • Обзор последовательности шагов.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы начать загрузку.