Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Контроль качества помола с помощью камер Basler racer GigE

Основными компонентами самых разнообразных покрытий, в частности лакокрасочных, выступают порошкообразные вещества. Для их производства используются специальные технологии измельчения. Потребительские свойства покрытия определяются, в первую очередь, гомогенностью его компонентов и отсутствием неровностей или других дефектов при нанесении на подготовленную поверхность. Однако из некачественных компонентов не может получиться качественное покрытие. Контроль качества помола порошкообразных компонентов на основе точных, воспроизводимых и доступных для повторного анализа данных критически важен в производстве лакокрасочных покрытий и других химических продуктов, поскольку недостаточный или, наоборот, чрезмерный помол нередко становится причиной производственных потерь и приводит к излишним затратам средств и времени на повторное производство партии.

Фракцию частиц в дисперсной системе можно измерить с помощью специального контрольного прибора. Определенные в результате измерений свойства дисперсной системы характеризуются размерами отдельных частиц и степенью их дисперсности. Контроль качества помола порошкообразных компонентов всегда считался крайне субъективным процессом, поскольку изначально проводился людьми. В качестве альтернативы субъективной проверке качества компания Boulder Imaging разработала полностью автоматизированную систему контроля качества помола порошкообразных компонентов серии SCG, которая позволяет автоматически наносить пигментные смеси на поверхность с высокой степенью равномерности. В системе SCG используются линейные камеры Basler серии racer.

Подробнее об этой системе читайте в нашей истории успеха.