Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Контроль качества строительных титан-цинковых пластин с помощью камер Basler runner GigE

Титан-цинковые (TiZn) листы используются в укладке кровли и обшивке стен в строительной промышленности. Их важнейшими характеристиками являются защитные функции и безупречный внешний вид. Процедуру контроля качества не так просто реализовать в условиях прокатного цеха – с высокими температурами, пылью, смазочными материалами, аэрозолями, вибрацией, электромагнитным излучением и интерференцией света. Еще одна проблема – отражающая поверхность металлических листов, что осложняет выбор эффективной технологии для съемки.

Словенской научно-производственной компании Wise Technologies было поручено разработать эффективную систему контроля качества, с помощью которой можно было бы гарантировать поставку на стройплощадки титан-цинковых листов только оптимального качества. После тщательного изучения всех требований Wise Technologies разработала Wise SCAN – систему на базе линейных камер, включающую в себя устанавливаемый на производственной линии стол с электрошкафом и двумя модулями для получения изображения, полностью охватывающими всю ширину металлических листов. Четыре камеры Basler runner гарантируют обнаружение даже малейших дефектов на металлических листах.

Характеристики системы Wise SCAN:

  • Допустимая ширина конвейера: до 1100 мм
  • Максимальная скорость производственной линии: до 100 м/мин
  • Обнаружение дефектов размером по оси X или Y ≥ 1 мм (определяется пользователем)
  • Обнаружение окалины, механических повреждений, масляных пятен, ударных и краевых дефектов

Эта истории успеха предлагается только на английском языке.

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы начать загрузку.