Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

С помощью камер Basler Академия гольфа Джека Никлауса получает безупречные изображения

Видеоанализ – важная составляющая обучения гольфу. Навыки игры в гольф нарабатываются годами, поскольку невооруженным глазом невозможно отследить, что происходит с телом человека при свинге или как ведет себя клюшка в движении со скоростью свыше 150 км/ч. Чтобы разобраться во всех тонкостях, сначала требуется получить видео, снятое с очень высокой частотой кадров. Учебные центры Академии Никлауса выбрали камеры Basler, с помощью которых преподаватели разрабатывают для учеников самые лучшие рекомендации. Каждая учебная площадка Академии оснащена как минимум тремя камерами Basler. В некоторых случаях число камер доходит до семи – в зависимости от потребностей процесса обучения и требуемого количества точек съемки. Площадка по обучению полному свингу оснащена четырьмя камерами, а площадка по обучению толканию мяча к лунке – тремя. Для учебных целей было разработано специальное программное обеспечение, которое позволяет устанавливать частоту кадров и размер целевого видеофайла. Система развернута в 22 учебных центрах по всему миру, при этом ежегодно оснащается от 4 до 7 новых локаций.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.