Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Камеры Basler ace GigE фиксируют выражения лиц для анимационных фильмов

Венгерские компании ECON и Dolphio разработали Facemotion – решение с использованием технологий машинного зрения для индустрии анимационных фильмов, которое позволяет распознавать мимику. Большой популярностью в среде мультипликаторов пользуется способ создания персонажей в анимационных фильмах с помощью техники захвата движений. Специальные маркеры размещаются на определенных точках лица и тела, и далее система камер снимает движения актера. Данные, поступающие от маркеров, используются системой для анимирования цифровых моделей персонажей в 3D. Основная сложность при разработке этого решения заключалась написании алгоритмов, которые могли бы точно отслеживать движения маркеров на изображениях от разных камер и рассчитывать их позиции в 3D-моделях без потери или ошибочного наложения маркеров. Основные требования системы Facemotion к камерам:

  • надежные аппаратные компоненты;
  • возможность синхронизации камер;
  • расширенный SDK;
  • интерфейс, удобный для работы с мобильными устройствами;
  • минимальная скорость съемки 100 кадр/с (для высокоскоростной съемки).

После продолжительного исследования и тестирования для проекта были выбраны камеры Basler ace GigE, при этом решающим фактором стало безупречное качество изображения и простой в использовании SDK в составе пакета ПО pylon.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.