Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Безопасные поездки: IP-камеры Basler обеспечивают безопасность центрального автовокзала Любека

Компания Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) осуществляет внутренние автобусные перевозки в г. Любеке и его окрестностях, а также междугородние рейсы между Любеком и Травемюнде. На сегодняшний день в ее управлении находится 148 автобусов. Отправным пунктом всех автобусов служит центральный автовокзал, расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала Любека, что значительно упрощает пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой. Важнейшей задачей компании является безопасность пассажиров, как в самих автобусах, так и во время ожидания или после прибытия автобуса на автовокзал. Использовавшаяся ранее система видеонаблюдения потребовала замены, и в компании было решено провести комплексную модернизацию системы обеспечения безопасности для ее эксплуатации как внутри помещений, так и снаружи. В ходе модернизации системы было установлено несколько IP-камер Basler.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.