Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Безопасный транспорт

камеры Basler обеспечивают безопасность перевозок для регионального управления городского транспорта Кейп-Кода

Региональное управление городского транспорта Кейп-Кода (CCRTA) – одно из 15 региональных управлений городского транспорта штата Массачусетс, занимающееся пассажирскими перевозками с 1976 г. Перед CCRTA встала задача найти специализированную систему обеспечения безопасности, которая помогла бы сократить преступность, уменьшить уровень вандализма и мелкого хулиганства в автобусах управления и вокруг них, а также на всех маршрутах их следования по г. Хайаннису. Кроме того, система должна была охватывать прилегающие к маршрутам CCRTA городские улицы. В дополнение к стандартному набору технических характеристик система должна была соответствовать требованиям Министерства национальной безопасности США касательно повышения прочности оборудования и гарантировать управляемость при чрезвычайных происшествиях. Системный интегратор Kratos|HBE и компания Systems Synergies, занимающаяся проектированием сетей, совместно создали глобальное сетевое решение, которое, с одной стороны, обеспечивает надежный и эффективный круглосуточный надзор, а с другой – полностью соответствует всем требованиям закона. При выборе устройств для своей системы они остановились на IP-камерах Basler и беспроводных компонентах Fluidmesh Networks в силу превосходного качества изображения и надежности, которые они обеспечивают.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.