Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

У хорошего хозяина нет плохой лошади

На коневодческой ферме в Пенсильвании стоит 5 зданий и содержится 25 лошадей.

Для обеспечения безопасности людей и лошадей было принято решение внедрить систему непрерывного видеонаблюдения. Лошади страдают не только от травм, получаемых ими во время обучения, но и от различных болезней. Одним из частых заболеваний являются колики. Колики у лошадей связаны, как правило, с проблемами желудочно-кишечного тракта, при этом около 10% случаев могут оказаться смертельными без немедленного оперативного вмешательства. Поэтому непрерывное наблюдение за лошадьми может спасти им жизни. Не менее важно вести наблюдения и для своевременного принятия родов – за последние 15 лет на ферме родилось уже 10 жеребцов. Благодаря системе видеонаблюдения на базе IP-камер Basler коневоды теперь могут следить за каждым стойлом в отдельности.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.