Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Истории успеха

Эффективное распознавание железнодорожных вагонов и цистерн

IP-камеры Basler помогают решать логистические задачи в российской нефтяной компании

Многие крупные промышленные компании испытывают потребность в автоматизации процессов управления. Один из эффективных способов автоматизации – использование системы с камерами и интегрированным модулем взвешивания для идентификации железнодорожных вагонов и цистерн. Такой системой анализируются видеоизображения для распознавания номеров на вагонах, в то время как модулем взвешивания определяется их заполненность. Номера, нанесенные на рамы вагонов и сами вагоны, помогают однозначно идентифицировать и распределять их. Российская нефтяная компания «Башнефть» внедрила единую систему на 20 своих предприятиях.

Для захвата изображения с каждой стороны контрольного пункта были установлены две сетевые камеры Basler. Они работают в автоматическом режиме, быстро и надежно снимая вагоны и считывая нанесенные на них и их рамы регистрационные номера. Поезда проходят мимо контрольных пунктов со скоростью 30 км/ч. Полученные изображения вагонов снабжаются меткой времени и отправляются в систему для анализа. Система включает в себя в общей сложности 84 IP-камеры, 24 сервера и 25 автоматизированных рабочих станций.

Подробнее об этой системе читайте в нашей истории успеха.

Скачать прямо сейчас

Нажмите на нужную языковую версию для начала загрузки.