Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Техническая документация на продукцию Basler

Сразу видеть важное

Basler представляет новый формат технической документации на свою продукцию, тем самым делая еще один шаг навстречу будущему. Теперь руководства пользователя на камеры ace GigE, ace USB 3.0, dart USB 3.0, pulse USB 3.0 и всю новую продукцию Basler в будущем предлагаются в новом формате HTML, который заменит формат PDF.

В новой онлайн-версии техническую документацию на продукцию Basler можно просматривать непосредственно в веб-браузере, в том числе на смартфонах и планшетах.

Чтобы получить доступ к технической документации на продукцию Basler, просто заполните форму на этой странице.

Основные преимущества нового формата документации Basler:

В новом формате документации мы реализовали множество преимуществ, в том числе упростили ее использование и оставили только ту информацию, которая имеет отношение к выбранной модели камеры.

Строка поиска и список функций

В отличие от PDF-версии, в документации Basler в формате HTML предусмотрены удобные возможности поиска. Кроме того, в левой части экрана постоянно отображается структура документации, включая полный список функций. С помощью списка функции можно сразу понять, какие функции поддерживаются в выбранной модели камеры и какие нет (деактивированы и отображаются серым цветом).

Структура информации

Вся доступная информация представлена в удобном для навигации виде. Руководство разбито на темы для удобного просмотра и упрощения понимания.
По включенным в текст ссылкам можно получить дополнительную информацию на связанные темы или по ключевым словам.
Кроме того, содержимое руководства автоматически меняется в зависимости от используемого стандарта — GenICam1.2 или GenICam 2.0 (например, названия функций и примеры программного кода).

Примеры программного кода и таблиц

Как еще одно преимущество, примеры программного кода теперь предлагаются на разных языках программирования.

Кроме того, обзорные таблицы с параметрами и их значениями содержат данные только для выбранной модели камеры. При необходимости также можно сравнить несколько моделей камер или переключиться в режим полного представления.

Печать

Если вы выберите одну конкретную модель камеры, то руководство будет содержать только те сведения, которые относятся к этой модели. Таким образом можно сэкономить на печати, а также гораздо быстрее находить требуемую информацию.

Использование в автономном режиме

Еще один важный аспект: техническую документацию на продукцию Basler также можно использовать в автономном режиме (например, в дороге или на заводе). HTML-руководство опубликовано на baslerweb.com и доступно для загрузки в виде ZIP-архива. В архив включено полное руководство, а также файл для запуска программного обеспечения. Архив можно загрузить в разделе «Скачать документы» на нашем веб-сайте.

Получить документацию на продукцию Basler