Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

How can I configure and modify image formats for confidence, intensity and range map?

Each time it captures an image, the camera delivers a multipart image that contains multiple images, such as a point cloud and an intensity profile. The parameters Image Component Selector, Component Enable and Pixel Format allow you to define which images are in a container.