Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Камеры USB 3.0

USB 3.0 — новейший интерфейс в сфере обработки изображений. Из этой статьи вы узнаете, для каких приложений интерфейс USB 3.0 станет идеальным выбором, какие факторы следует учитывать при установке и какие камеры с этим интерфейсом предлагает Basler.

Камеры USB3 Vision

Камеры USB3 Vision отлично справляются с самыми разнообразными задачами. Учитывая пропускную способность этих камер, эффективно устраняющую разрыв по скорости передачи данных между Camera Link и GigE, простоту подключения на основе технологии Plug-and-Play и соответствие стандарту Vision, они идеально подходят для промышленного применения.

Кроме того, интерфейс USB 3.0 буквально создан для работы с КМОП-сенсорами последнего поколения, поскольку его архитектура и пропускная способность позволяют использовать все преимущества новой технологии.

Решением, принятым на Форуме разработчиков USB, интерфейс USB 3.0 получил альтернативное наименование USB 3.1 Gen 1. Несмотря на новую нотацию, технических различий с USB 3.0 не существует, и данные термины полностью взаимозаменяемы. Для простоты и во избежание путаницы мы будем продолжать использовать прежнюю нотацию USB 3.0.

Важно отличать эту технологию от USB 3.1 Gen 2 (также называемой USB Superspeed+), которая представляет собой новое поколение интерфейса USB и предлагает более высокую пропускную способность по сравнению со своим предшественником.

USB3 Vision Cameras

Отдельные преимущества интерфейса USB 3.0:

  • Высокая скорость передачи данных (до 350 МБ/с).
  • Возможность съемки в режиме реального времени
  • Высокая стабильность
  • Простота интеграции в любые системы обработки изображений (за счет библиотек)
  • Надежность благодаря соответствию промышленному стандарту USB3 Vision
  • Низкая нагрузка на ЦП
  • Малое время задержки и дрожание
  • Винтовые разъемы
  • Встроенная память и буфер для максимальной стабильности в условиях промышленного применения
  • Функциональность Plug-and-Play

Камеры Basler USB 3.0

Интерфейс USB 3.0 предлагается в камерах следующих серий:

Basler ace

Basler ace

  • Широкий выбор сенсоров: ПЗC-, КМОП-сенсоры и сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Множество функций встроенного программного обеспечения
  • Разрешение от VGA до 14 Мп, скорость съемки до 750 кадр/с
Basler dart

Basler dart

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Бескорпусное исполнение, компактность и гибкие возможности
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп, скорость съемки до 60 кадр/с
Basler pulse

Basler pulse

  • Компактность, малый вес, элегантный дизайн
  • Модели с глобальным и скользящим затвором
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп, скорость съемки до 60 кадр/с