Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Камеры Basler в сравнении: Basler ace acA1300-200um: более высокое качество изображения и более выгодная цена

Сенсоры PYTHON от ON Semiconductor на сегодняшний день являются одними из самых высокопроизводительных сенсоров в индустрии машинного зрения. Они сочетают в себе такие характеристики, как превосходное качество изображения и высокую скорость съемки, и поэтому идеально справляются с самыми сложными задачами в сфере машинного зрения, включая обеспечение качества и оптический контроль в полупроводниковой промышленности.

Однако сам по себе сенсор все же не является гарантией высокого качества изображения. Огромную роль играет то, соответствуют ли характеристики камеры производительности сенсора. Мы сравнили одну из наших камер Basler ace USB 3.0 (модель acA1300-200um) и две камеры USB 3.0 других производителей, также оснащенные сенсорами PYTHON 1300 от ON Semiconductor. Результаты испытаний показали: несмотря на то, что во всех трех камерах установлен один и тот же сенсор, качество получаемых ими изображений существенно различается.

Испытания в условиях с различным уровнем освещенности

Во время сравнительных испытаний были смоделированы условия с различным уровнем освещенности, чтобы проверить обеспечиваемое камерами качество изображения при его изменении. Режим испытаний был одинаковым для всех трех камер: каждая из них была оборудована объективом Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" для проведения отдельных тестов.

В первом тесте мы подсветили в темноте сцену с установленной шкалой X-Rite ColorChecker, обеспечив уровень освещенности 1 люкс (чрезвычайно слабая освещенность). Параметр коэффициента усиления каждой камеры настраивался по отдельности при одинаковой длительности экспозиции 200 мс до достижения среднего уровня яркости белого поля шкалы ColorChecker 150 DN.

В последующем тесте мы немного увеличили освещенность, подсветив сцену с помощью светодиодного источника света, чтобы уровень освещенности достиг 8,8 люкс (слабая освещенность). В этих условиях была установлена фиксированная длительность экспозиции 20 мс, а коэффициент усиления снова настраивался до достижения среднего уровня яркости 150 DN.

На изображениях, полученных камерами конкурентов в условиях чрезвычайно слабой освещенности, были различимы вертикальные (конкурент 1) или горизонтальные (конкурент 2) полосы, в то время как изображение, полученное камерой ace, было однородным (см. рис. 2). В условиях слабой освещенности на изображении, полученном камерой конкурента 2, также проявились вертикальные полосы.

Камера ace также продемонстрировала наилучшие результаты при измерении неоднородности темнового сигнала (DSNU из стандарта EMVA 1288). Таким образом, камера ace характеризуется более низким уровнем шума с постоянным спектром, что также играет роль в получении более однородных изображений в условиях чрезвычайно слабой освещенности.

Рис. 1. Тестовая диаграмма камер в условиях чрезвычайно низкой освещенности. Оранжевая рамка соответствует следующим увеличенным фрагментам.
Рис. 2. Увеличенные фрагменты тестовой диаграммы: шумовые характеристики отдельных камер при уровне освещенности 1.0 люкс
Рис. 2. Увеличенные фрагменты тестовой диаграммы: шумовые характеристики отдельных камер при уровне освещенности 1.0 люкс

Краткое изложение результатов теста

Хотя испытания камер проводились в равных условиях, качество полученных ими изображений оказалось разным. В частности, камера Basler ace продемонстрировала превосходное качество изображения в сравнении с другими в условиях с различным уровнем освещенности.

Камера Basler ace: компактная, недорогая, производительная

Принявшая участие в испытаниях модель acA1300-200um из серии Basler ace не только обеспечивает безупречное качество изображения, но и характеризуется высокой скоростью съемки (200 кадр/с), и при этом предлагается по выгодной цене. Она отличается гибкими возможностями благодаря двум портам GPIO (интерфейс ввода-вывода общего назначения). Компактный корпус с габаритами всего 29 х 29 мм обеспечивает простоту интеграции в систему. Камера также оснащена удобным интерфейсом USB 3.0.

Эта модель ace с сенсором PYTHON 1300 от ON Semiconductor станет идеальным выбором, если вам требуется компактная высокопроизводительная камера с высокой кадровой частотой, обеспечивающая превосходное качество изображения. И, что не менее важно, она предлагает выгодное соотношение цены и производительности, что является еще одним аргументом в ее пользу.

Испытайте камеру acA1300-200um и другие модели из серии ace в действии! Для получения дополнительной информации посетите www.baslerweb.com/new-ace.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора камеры

Средство выбора камеры

Подберите подходящую камеру для решения ваших задач.

Средство выбора камеры