Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
04.10.2017

Уже в серийном производстве: камеры ace U с сенсорами Sony STARVIS

Уже в серийном производстве: камеры ace U с сенсорами Sony STARVIS

Производитель камер Basler сообщает о поступлении в серийное производство восьми новых моделей ace U с разрешением 6 и 12 Мп. Камеры оснащаются сенсорами IMX178 и IMX226 из линейки Sony STARVIS и обеспечивают скорость съемки до 59 кадров в секунду.

Восемь новых моделей стали первыми камерами Basler, которые получили новейшие КМОП-сенсоры со скользящим затвором с инновационной технологией задней подсветки. Эти сенсоры обеспечивают беспрецедентную чувствительность, несмотря на микроскопические размеры пикселя — 2,4 мкм (сенсор IMX178) или 1,85 мкм (сенсор IMX226). Их отличительной особенностью является очень низкий уровень темнового тока (всего три электрона) в сочетании с квантовой эффективностью более 80%. Эти высокочувствительные сенсоры позволяют добиться превосходного качества изображения даже в условиях слабой освещенности. Они также отличаются действительно выгодным соотношением цены и качества. С учетом этих характеристик новые камеры ace U идеально подходят для применения в оптической или флуоресцентной микроскопии без средств автоматизации, а также в несложных сборочных монтажных системах в электронной промышленности.

Все новые камеры ace U предлагаются с зарекомендовавшими себя интерфейсами GigE или USB 3.0 и соответствуют стандартам GigE Vision 2.0 или USB3 Vision, соответственно. Высокопроизводительные модели с интерфейсом GigE поддерживают функции стандарта GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Цветные модели ace U также оснащены набором функций PGI, который представляет собой уникальную комбинацию дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости.

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.