Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
01.03.2017

Новые комплекты Basler PowerPack для микроскопии с высокоскоростными камерами и функцией увеличения резкости

Новые комплекты Basler PowerPack для микроскопии с высокоскоростными камерами и функцией увеличения резкости

Новые камеры для микроскопии с сенсорами Sony из серии PREGIUS и сенсорами PYTHON производства ON Semiconductor отличаются высоким разрешением и высокой скоростью съемки. Инновационная функция увеличения резкости обеспечивает получение качественных изображений без снижения скорости съемки.

Basler AG, ведущий производитель промышленных цифровых камер из Аренсбурга, предлагает новые комплекты PowerPack для микроскопии со специальными камерами ace для микроскопии, оснащенными самыми современными КМОП-сенсорами. Помимо высококачественных камер в комплекты PowerPack включены все необходимые компоненты для простого построения и настройки системы.

Камеры Microscopy ace 3.2 MP и Microscopy ace 5.1 MP оснащены передовыми сенсорами Sony из серии PREGIUS со скоростью съемки до 55 кадров в секунду. Это, прежде всего, обеспечивает плавную визуализацию и возможность анализа движений даже в самых мелких образцах. В целом камеры Basler предлагают качество изображения, которое ранее было возможно достичь только при использовании дорогих ПЗС-камер, и при этом отличаются более низким тепловыделением и более высокой частотой кадров.

Модели Microscopy ace 1.3 MP 160 и Microscopy ace 1.3 MP 200 предлагают еще более высокую скорость съемки. Данные камеры, оснащенные сенсорами производства ON Semiconductor, наряду с высокой светочувствительностью, убеждают разрешением 1,3 Мп и скоростью съемки до 200 кадров в секунду. Именно поэтому они идеально подходят для анализа быстродвижущихся клеток, например в сперматологии, или изучения повторяющихся быстрых движений, например в ветеринарии.

Все комплекты Basler PowerPack для микроскопии теперь предлагают в своем роде уникальную функцию увеличения резкости, позволяющую оптимизировать глубину резкости снятого через микроскоп изображения. При увеличении объекта съемки с помощью микроскопа пользователь должен выбрать один уровень глубины резкости, детали на котором будут в фокусе. Другие участки изображения остаются размытыми. Обработка изображения запатентованным алгоритмом позволяет увеличить резкость изображения в целом. В отличие от камер других производителей, такая оптимизация изображения на стороне камеры не влияет на скорость съемки или передачу изображения в режиме реального времени.

В дополнение к вышесказанному, в этих моделях ace улучшена характеристика баланса белого, благодаря чему белый цвет на изображении выглядит еще более чистым и ярким. За счет этого объекты исследований могут быть лучше представлены в публикациях или при документировании.

Камеры в комплектах Basler PowerPack для микроскопии основаны на самой современной и при этом недорогой технологии машинного зрения. Вместе с камерами для микроскопии поставляется кабель USB 3.0, прошедший строгие испытания и отвечающий самым высоким стандарта качества, а также пошаговое руководство по установке и профессиональное программное обеспечение для микроскопии. Комплект PowerPack обеспечивает не только надежную съемку и анализ изображений, но и простоту построения и настройки системы.

Загрузить пресс-релиз

Загрузить изображение (4c)

Загрузить изображение (rgb, онлайн)

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.