Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
13.09.2017

Новинка ассортимента: выгодные по цене объективы Basler Lenses 2/3"

Новинка ассортимента: выгодные по цене объективы Basler Lenses 2/3

Спустя два года в семействе объективов Basler Lenses, где представлена успешная серия объективов Basler 1/2,5", появилось пополнение. Теперь, помимо оригинальных объективов Basler из линейки «Basler Original Equipment» с разрешением 5 Мп для сенсоров формата менее 1/2", Basler также предлагает объективы для сенсоров формата до 2/3". Объективы Basler Lenses 2/3" совместимы с сенсорами разрешением до 2 Мп и станут идеальным выбором для систем машинного зрения с невысокими требованиями к разрешению.

Новая серия объективов с креплением C-Mount полностью совместима с камерами Basler ace, dart и pulse, оснащенными сенсорами оптического формата от 1/2" до 2/3", и отличается выгодным соотношением цены и качества. За счет таких характеристик, как оптимизированная конструкция и стандартное разрешение 2 мегапикселя, объективы Basler Lenses 2/3" идеально подойдут даже для малобюджетных систем машинного зрения. Объективы предлагаются в шести моделях с разным фокусным расстоянием (8, 12, 16, 25, 35, 50 мм) и предназначены для съемки в видимой области спектра с длиной волны от 400 до 700 нм.

В результате этого расширения ассортимента предлагаемые Basler объективы формата 1/2,5" разрешением 5 мегапикселей из линейки оригинального оборудования «Basler Original Equipment» и объективы формата 2/3" покрывают весь диапазон стандартных вариантов разрешения, традиционных для рынка машинного зрения.

Чтобы упростить пользователям задачу поиска подходящего объектива, Basler предлагает удобное средство выбора объектива. Благодаря этому инструменту можно легко подобрать объектив для матричной камеры Basler. Средство выбора объектива построено на профессиональных расчетах, однако отличается простотой использования. Просто перейдите по ссылке http://www.baslerweb.com/lens-selectorи укажите параметры, характерные для конкретной области применения камеры (например, требуемый угол обзора, рабочее расстояние, размер объекта и т. д.). Затем рассчитайте необходимое фокусное расстояние с помощью средства выбора объектива и просмотрите предлагаемый список объективов, соответствующих формату и разрешению сенсора.

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.