Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
20.03.2018

Новейшая серия камер Basler MED ace для медицины и биологических наук по стандарту DIN EN ISO 13485:2016

Новейшая серия камер Basler MED ace для медицины и биологических наук по стандарту DIN EN ISO 13485:2016

Basler представляет свою первую серию камер специально для медицины и биологических наук: Basler MED ace. Камеры этой серии обеспечивает скорость съемки до 164 кадров в секунду и разрешение до 20 Мп. Эти компактные и легковесные камеры оснащены КМОП-сенсорами последнего поколения Preguis производства Sony или PYTHON от ON Semiconductor оптического формата до 1,1" с размером пикселя до 5,86 мкм и характеристикой временного темнового шума не выше 2е-.

Пройдя сертификацию согласно DIN EN ISO 13485:2016, Basler вводит дополнительные стандарты обеспечения качества в процессы разработки, производства, распространения и обслуживания цифровых камер, а также вывода их на рынок. Международные производители медицинского оборудования получают преимущества за счет внедрения эффективных процедур управления качеством в соответствии четко определенными стандартами. Контроль и проверка процессов производства обеспечивают надежное качество продукции, прослеживаемость причин отказов и комплексное управление изменениями позволяют упростить процедуры проведения аудита, а разработка документации на продукцию и техническая поддержка осуществляются в соответствии с европейскими стандартами.

Камеры серии MED ace предлагаются с уникальными наборами функций Basler в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство». Они представляют собой комбинации самых передовых возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Эти наборы функций были разработаны Basler специально для медицины и биологических наук, где предъявляются высокие требования к качеству изображений, и позволяют заказчикам сэкономить затраты и ресурсы на этапе разработки. Инструменты Basler 6 Axis Operator и Color Calibrator Beyond предлагают полный контроль над цветовыми параметрами изображения, что чрезвычайно важно в таких областях, как офтальмология и микроскопия. Набор функций PGI, а также другие новые функции автоматической регулировки изображения обеспечивают безупречное качество изображения без дополнительной обработки — теперь и для монохромных камер.

Еще один немаловажный фактор — КМОП-сенсоры на базе технологий последнего поколения, которые позволяют получать изображения даже более высокого качества, чем ПЗC-сенсоры, при гораздо меньших затратах. Опираясь на свои 30 лет опыта в индустрии машинного зрения, Basler предлагает обширный ассортимент высокопроизводительных КМОП-камер, которые помогут производителям медицинского оборудования без труда справиться с задачей перехода на технологию КМОП.

Basler представит новые камеры Basler MED ace и уникальные наборы функций MED на своем стенде A3/402А на выставке analytica в Мюнхене (Германия), которая пройдет с 10 по 13 апреля этого года, а также на странице baslerweb.com/medical.

Подпись к изображению: Камеры Basler MED ace

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.