Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
28.06.2017

Крупнейшая на рынке серия камер продолжает расти: двадцать новых моделей ace с сенсорами Sony IMX

Крупнейшая на рынке серия камер продолжает расти: двадцать новых моделей ace с сенсорами Sony IMX

Производитель камер Basler пополняет свою наиболее успешную серию ace двадцатью новыми камерами высокого разрешения. В настоящее время в серии ace представлено более 120 моделей — это крупнейшая серия камер на рынке промышленной обработки изображений. Чтобы провести разграничение между различными моделями ace, отныне Basler будет выделять три модельных ряда в этой серии: ace classic, ace U и ace L.

Двенадцать моделей ace с сенсорами Sony Pregius с глобальным затвором

Двенадцать из двадцати новых камер оснащены сенсорами Sony IMX253, IMX255, IMX267 и IMX304 из линейки Pregius. Эти двенадцать камер составляют модельный ряд ace L. Они сочетают в себе такие характеристики, как разрешение от 9 до 12 мегапикселей и скорость съемки до 40 кадров в секунду. Новые камеры отличаются безупречным качеством изображения на максимальном разрешении, которое обеспечивают сенсоры Pregius с размером пикселя 3,45 мкм. Новейшая технология глобального затвора обеспечивает отсутствие искажений на изображении, даже при высокоскоростной съемке. Благодаря этим характеристикам новые модели ace L идеально подойдут для решения задач в полностью автоматизированных системах трехмерного контроля качества, а также в дорожно-транспортной сфере, например в системах сбора дорожных пошлин.

Восемь моделей ace с сенсорами Sony STARVIS со скользящим затвором

Помимо этого Basler представляет восемь новых камер с сенсорами Sony IMX178 и IMX226 из линейки STARVIS. Эти восемь камер объединены в модельный ряд ace U. Они оснащены новейшими сенсорами с технологией скользящего затвора, предлагают разрешение от 6 до 12 мегапикселей и скорость съемки до 59 кадров в секунду. Новые камеры полностью раскрывают свой потенциал в микроскопии и при решении менее сложных задач автоматизации в электронной промышленности. Инновационная технология сенсора BI (с задней подсветкой) обеспечивает беспрецедентную чувствительность, несмотря на микроскопические размеры пикселя — 2,4 мкм (сенсор IMX178) или 1,85 мкм (сенсор IMX226). Эти высокочувствительные сенсоры позволяют добиться превосходного качества изображения даже в условиях слабой освещенности.

Все новые модели ace предлагаются с зарекомендовавшими себя интерфейсами GigE или USB 3.0 и отвечают требованиям стандартов GigE Vision 2.0 или USB3 Vision, соответственно. Модели GigE отличаются высокой производительностью и поддерживают функции стандарта GigE Vision 2.0, включая PTP. Десять цветных моделей также оснащены набором функций PGI, который представляет собой уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости. Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon обеспечивает быструю и простую интеграцию камер ace в систему машинного зрения. Все двадцать моделей предлагаются в качестве образцов для интеграции.

Три модельных ряда

В связи с добавлением новых камер в серию ace Basler также предлагает новую систему обозначений моделей. Чтобы упростить ориентирование для своих заказчиков и более четко разграничить модели с различными характеристиками, Basler теперь выделяет в серии ace три модельных ряда: ace classic, ace U и ace L. Подробное описание модельных рядов представлено по следующей ссылке: www.baslerweb.com/ace-product-lines

Дополнительная информация: www.baslerweb.com/new-ace

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.