Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
07.04.2016

Представляем комплексный продукт Basler PowerPack для микроскопии

Представляем комплексный продукт Basler PowerPack для микроскопии

Учитывая высокие требования, предъявляемые сегодня в микроскопии, помимо камеры Basler в пакете PowerPack для микроскопии предусмотрены все необходимые компоненты для быстрого построения и простой установки системы. Цветные камеры, оснащенные стандартным интерфейсом USB 3.0 и КМОП-сенсорами новейшего поколения, предлагают различные уровни производительности. Вместе с выбранной камерой вы получаете полностью совместимые с ней дополнительные компоненты, прошедшие все обязательные испытания, а также профессиональное ПО Basler.

В микроскопии каждая система визуализации решает определенные задачи, а значит, к ней предъявляются особые требования. Камеры в пакете Basler PowerPack для микроскопии основаны на самой современной и при этом недорогой технологии, способной удовлетворить все эти требования. КМОП-сенсоры последнего поколения обеспечивают высокую производительность, а благодаря разрешению от 1,2 до 5 Мп достигается превосходное качество изображения. Независимо от того, осуществляется съемка движущихся объектов или визуализация в режиме реального времени, частоты кадров 82 кадр/с более чем достаточно для надежной обработки изображений. Кроме того, цифровые промышленные камеры обеспечивают точную цветопередачу и широкий динамический диапазон, что позволяет добиться воспроизводимости результатов и открывает возможности для наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов.

Вместе с выбранной камерой для микроскопии вы получаете полностью совместимый и прошедший все обязательные испытания кабель USB 3.0, простое и понятное руководство по быстрой установке, а также профессиональное программное обеспечение для микроскопии. Понятие гибкой концепции PowerPack включает в себя быстрое построение и простую установку системы, а также точный и надежный захват и анализ изображений.

В пакет Basler PowerPack для микроскопии включено специализированное программное обеспечение Basler, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа. Это ПО идеально совместимо с камерой для надежной и слаженной работы системы. Профессиональное программное обеспечение, основными достоинствами которого являются простота установки, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и подробная справка по всем функциям и параметрам, представляет собой идеальный инструмент для ведения наблюдений, а также документирования и архивирования результатов в самых различных областях, включая образование, стандартные лабораторные исследования и промышленные системы машинного зрения.

В будущем камеры с КМОП-сенсорами будут играть в микроскопии важную роль благодаря их дальнейшему развитию и существенному повышению производительности. КМОП-сенсоры не только позволяют сэкономить на затратах, характеризуются компактностью и универсальностью. Высокая скорость съемки (частота кадров) и разрешение (количество пикселей), более низкое энергопотребление и другие недавно оптимизированные характеристики, среди которых коэффициент шума, квантовая эффективность и точность цветопередачи, теперь позволяют использовать КМОП-сенсоры в областях, в которых ранее доминировали ПЗC-сенсоры.

На протяжении более 25 лет Basler обеспечивает соответствие своих камер и компонентов самым высоким стандартам и предлагает своим клиентам превосходное качество изображения для получения воспроизводимых результатов и проведения точного анализа. Благодаря строгим процедурам контроля качества компания Basler может гарантировать долгий срок службы своих камер, а также их долговременную доступность для приобретения.

Загрузить пресс-релиз

Загрузить изображение (4c)

Загрузить изображение (rgb, онлайн)

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.